1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
JL05 ปลั๊กตรง กันน้ำ (การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet))

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • มอเตอร์
  • ทนต่อการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,089.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ง่ายต่อการถอด/ติดตั้ง แน่นสนิทด้วยระบบการล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)
● ลิ่มไกด์ 5 คู่เพื่อการเชื่อมต่อสายไฟที่ราบรื่น
● เชื่อมต่อกับเต้ารับที่พาแนล  


· ปลั๊กแบบตรงไม่สามารถต่อเข้าด้วยกันได้
·ใช้โดยจัดให้ตรงกับปลายกระดิ่ง
·หน้าสัมผัสแยกจำหน่าย

รายละเอียดสินค้า

มีรุ่นล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) และแบบสกรูเพื่อขจัดความกังวลเรื่องการคลายตัว

สเปค

JL05 ปลั๊กตรง กันน้ำ (การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Part Number (1)หมายเลขการจัดเรียงหน้าสัมผัส
รูปทรง
Part Number (2)จำนวนแกนปลอก
ขนาด
หน้าสัมผัส
ขนาด
JL05-6A18-1P
ตัวผู้
(Pin)




S
ตัวเมีย
(ช่องเสียบ)
C-F0-R1018#16
18-115#12
18-19A19#20
20-15720#12
20-2917#16
20-30A30#20
22-141922#16
22-224#8
22-238#12
24-10724#8
24-2824#16
24-52A52#20
28-213728#16
28-73A73#20

ข้อมูลเพิ่มเติม

JL05 ปลั๊กตรง กันน้ำ (การล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet)): ภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นหมายเลขการจัดเรียงøA
± 0.8
øB
± 0.2
สกรู VL หรือต่ำกว่า
พินอินเสิร์ทซ็อกเก็ตอินเสิร์ท
JL05-6A18-1*C-F0-R18-135.923.51-20UNEF-2A4338
JL05-6A18-11*C-F0-R18-114643
JL05-6A18-19A*C-F0-R18-19A4037.5
JL05-6A20-15*C-F0-R20-1540.626.91-1 / 8-18UNEF-2A4643
JL05-6A20-29*C-F0-R20-294338
JL05-6A20-30A*C-F0-R20-30A4037.5
JL05-6A22-14*C-F0-R22-1442.229.61-1 / 4-18UNEF-2A4338
JL05-6A22-22*C-F0-R22-224848
JL05-6A22-23*C-F0-R22-234643
JL05-6A24-10*C-F0-R24-1045.432.81-3 / 8-18UNEF-2A4848
JL05-6A24-28*C-F0-R24-284338
JL05-6A24-52A*C-F0-R24-52A4037.5
JL05-6A28-21*C-F0-R28-2151.7391-5 / 8-18UNEF-2A4338
JL05-6A28-73A*C-F0-R28-73A4037.5
(Note) * เครื่องหมายใน รหัส : ป้อน รูปทรง หน้าสัมผัส ตัวผู้…P, ตัวเมีย…S
รหัสสินค้า
JL05-6A18-1SC-F0-R
JL05-6A18-19ASC-F0-R
JL05-6A20-29PC-F0-R
JL05-6A20-29SC-F0-R
JL05-6A22-14PC-F0-R
JL05-6A22-14SC-F0-R
JL05-6A22-22PC-F0-R
JL05-6A22-23SC-F0-R
JL05-6A24-10PC-F0-R
JL05-6A24-28PC-F0-R
JL05-6A24-28SC-F0-R
JL05-6A24-52APC-F0-R
JL05-6A24-52ASC-F0-R
JL05-6A28-21SC-F0-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ขนาดของปลอกหุ้ม แจ้งให้ทราบ แจ้งให้ทราบ

฿ 1,089.43

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1013200 ~ 70018เบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-700V, อื่น ๆ - 250 Vเบอร์ หน้าสัมผัส : 3,5,6,8-500V, อื่น ๆ - 200 V

฿ 1,115.27

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)195200 ~ 25018250V200V

฿ 1,191.61

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)1713500 ~ 70020700V500V

฿ 1,233.89

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1713500 ~ 70020700V500V

฿ 1,252.09

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)1913500 ~ 70022700V500V

฿ 1,288.50

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1913500 ~ 70022700V500V

฿ 1,282.63

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน -ตัวผู้ (ปลั๊ก)446500 ~ 70022700V500V

฿ 1,305.96

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)823500 ~ 125022เบอร์ หน้าสัมผัส : 4-250V, อื่น ๆ - 700 Vเบอร์ หน้าสัมผัส : 4-900V, อื่น ๆ - 500 V

฿ 1,577.83

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ตัวผู้ (ปลั๊ก)746500 ~ 70024700V500V

฿ 1,595.61

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)2413200 ~ 25024250V200V

฿ 1,632.01

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2413200 ~ 25024250V200V

฿ 1,704.24

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวผู้ (ปลั๊ก)525200 ~ 25024250V200V

฿ 1,740.06

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)525200 ~ 25024250V200V

฿ 1,896.84

JL05 CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3713500 ~ 70028700V500V

กำลังโหลด …

  1. 1

ชนิดหางปลา/ คอนเนคเตอร์กันน้ำขนาดใหญ่ ชนิดล็อคแบบดาบปลายปืน (Bayonet) (JL05)

\n
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n
● ชนิด/หน้าสัมผัสของแผงติดตั้ง
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ/การขัดผิว
ปลอก อะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์
(ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ)
ฉนวนป้องกันฐานรอง เรซิ่น สังเคราะห์
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์
หน้าสัมผัส ทองแดงผสม/ ชุบผิวเงิน
แหวนล็อค ทองแดงผสม/ ชุบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ)
โอริง ยางสังเคราะห์
ตัวเก็บสายดิน ทองแดงผสม/ ชุบผิวเงิน
\n
\n
\n
● ชนิดตรง/หน้าสัมผัส
\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ/การขัดผิว
น็อตคัปปลิ้ง, หมวกหุ้ม อะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์
(ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ)
ฉนวนป้องกันฐานรอง เรซิ่น สังเคราะห์
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น สังเคราะห์
หน้าสัมผัส ทองแดงผสม/ ชุบผิวเงิน
แหวนล็อค ทองแดงผสม/ ชุบชุบกัลวาไนซ์ (ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ)
แหวนหยุด สเตนเลส
เวฟสปริง สเตนเลส
ตัวเก็บสายดิน ทองแดงผสม/ ชุบผิวเงิน
\n
\n
\n
● ข้อต่อปากแตร (ชนิดกันน้ำ )
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ/การขัดผิว
ตัวข้อต่อปากแตร, น็อตต่อสายดิน อะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์
(ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ)
การดัน ยางสังเคราะห์ (สีดำ)
ปลอก อะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบสังกะสี ( ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ)
โอริง ยางสังเคราะห์
สกรูล็อคหกเหลี่ยม เหล็กกล้า/ชุบกัลวาไนซ์ (M3 × 0.5)
\n
\n
\n
● ข้อต่อปากแตร (แบบไม่กันน้ำ )
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ/การขัดผิว
ตัวข้อต่อปากแตร อะลูมิเนียมผสม/ชุบเคลือบชุบกัลวาไนซ์
(ฟิล์มไตรวาเลนท์โครเมต สีดำ)
สกรูล็อคหกเหลี่ยม เหล็กกล้า/ชุบกัลวาไนซ์ (M3 × 0.5)
\n
\n
\n

เกี่ยวกับความเข้ากันได้, คุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกล

ใช้งานได้ร่วมกับ NB01/CE01 Seriesคอนเนคเตอร์JL05 รองรับการใช้งานกับคอนเนคเตอร์ CE01 และคอนเนคเตอร์ NB01
\n
\n

แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนหน้าสัมผัส 4 5 7 7 8
หมายเลขการจัดเรียง 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
ขนาดหน้าสัมผัส #8 #12 #12 #8 #12
การจัดเรียงหน้าสัมผัส
(หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 2)
จำนวนหน้าสัมผัส 4จำนวนหน้าสัมผัส 5จำนวนหน้าสัมผัส 7จำนวนหน้าสัมผัส 7จำนวนหน้าสัมผัส 8
การจัดประเภทค่าพิกัด A A A A D (4), A (อื่น ๆ)
\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนหน้าสัมผัส 10 17 19 19 24
หมายเลขการจัดเรียง 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
ขนาดหน้าสัมผัส #16 #16 #20 #16 #16
การจัดเรียงหน้าสัมผัส
(หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 2)
จำนวนหน้าสัมผัส 10จำนวนหน้าสัมผัส 17จำนวนหน้าสัมผัส 19จำนวนหน้าสัมผัส 19จำนวนหน้าสัมผัส 24
การจัดประเภทค่าพิกัด A (3, 5, 6, 8), INST (อื่น ๆ) A INST A INST
\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
จำนวนหน้าสัมผัส 30 37 52 73
หมายเลขการจัดเรียง 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
ขนาดหน้าสัมผัส #20 #16 #20 #20
การจัดเรียงหน้าสัมผัส
(หมายเหตุ 1)
(หมายเหตุ 2)
จำนวนหน้าสัมผัส 30จำนวนหน้าสัมผัส 37จำนวนหน้าสัมผัส 52จำนวนหน้าสัมผัส 73
การจัดประเภทค่าพิกัด INST A INST INST

(หมายเหตุ 1) มุมมองจากพื้นผิวคัปปลิ้งคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน)
(หมายเหตุ 2) สัญลักษณ์ ○ ในตารางแสดงหมายถึงขั้วต่อสายดิน (เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อปลายทาง)
\n
\n
\n

ดรออิ้ง ขนาดแผงตัด

\n
Drawing ขนาดการตัดพาแนล
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รองรับการใช้งาน
ปลอก
ขนาด
øA
±0.5
øB
+0.2
-0
C
±0.13
สกรูยึด (อ้างอิง) ความหนาของแผงยึดด้านหลัง
ขีดจำกัด
สกรูเกลียวหุน สกรูเกลียวเมตริก
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 หรือต่ำกว่า
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4
\n
\n
\n

วิธีการใช้งานร่วมกัน

\n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n
\n
\n

ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน

\n
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J · K · L J·K·L JL05
การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี วิธีการกำจัด อื่น ๆ