1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Centronics (ทั่วไป)

คอนเนคเตอร์ Centronics (ทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,141.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สินค้ามีในสต็อก สามารถจัดส่งได้ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ
สายไฟ ใช้คือ สายไฟ E

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับเชื่อมต่อ PC และเครื่องปริ้น

สเปค

คอนเนคเตอร์ Centronics (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบจำนวนแกนความยาวที่กำหนด
(ม.)
ZHCEN

DDK
P--B
(ตัวผู้)
คอนเนคเตอร์ Centronics (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง141


2


3
24
36
50
PP--B
(เกลียวนอก / เกลียวนอก)
คอนเนคเตอร์ Centronics (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง14
24
36
50

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 3
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
ZHCEN-P-B-50-3
ZHCEN-PP-B-24-3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 จำนวนแกน

฿ 2,257.16

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัดออก50

฿ 2,141.18

฿ 1,386.63

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก24

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ / ผิวสำเร็จ

\n
ชนิดบัดกรี ตัวแปลงหัวคอนเนคเตอร์
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวน (ชนิด RC) โพลีบิวทีนเสริมใยแก้ว
เทเรพาทาเลต
UL94V-0, สีน้ำเงิน
ฉนวน (ประเภท 57, ชนิด มุม ) เรซิ่น DAP UL94V-0, สีน้ำเงิน
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย ชุบทอง นิกเกิลเบส
Shell เหล็กกล้า ชุบนิกเกิล
ฮูด (เฉพาะประเภทเข้ามุมเท่านั้น) อลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวป้องกันสนิม
สลักล็อคสปริง สแตนเลส

ประเภทการบัดกรี
\n
\n\n
แบบเชื่อมกด
\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PC UL94V-0, สีน้ำเงิน
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย ชุบทอง นิกเกิลเบส
Shell
(57FE-40 เท่านั้น)
ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
อุปกรณ์จัดระเบียบสาย เรซิ่น PC UL94V-0, สีน้ำเงิน
แผ่นต่อสายดิน
(57FE-30 เท่านั้น)
ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
สลักล็อคสปริง
(57FE-40 เท่านั้น)
สแตนเลส
ฮูดโลหะ
(57FE-30 เท่านั้น)
อลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวป้องกันสนิม

แบบเชื่อมกด

* ซีรีส์ 57F ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ ฉนวน หน้าสัมผัส ส่วนลดความเค้น และฝาครอบแบบเชื่อมกด

\n

สายไฟที่ใช้ได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รุ่นคอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสายเดี่ยว พื้นที่หน้าตัดตัวนำสายอ่อน ขนาด AWG
ประเภทการบัดกรี 0.65 มม. หรือต่ำกว่า 0.2 ตร.มม. หรือต่ำกว่า สายอ่อน AWG24 หรือต่ำกว่า
สายเดี่ยว AWG22 หรือต่ำกว่า
แบบเชื่อมกด AWG26 (สายเดี่ยว), AWG28 (สายอ่อน, สายเดี่ยว) หรือ AWG30 (สายเดี่ยว) สายแพระยะห่าง 1.27 มม.
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ ประเภทการบัดกรี แบบเชื่อมกด
พิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A หรือต่ำกว่า 1 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 500 VAC 250 V AC หรือต่ำกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส ไม่เกิน 35 mΩ / 1 ADC ไม่เกิน 35 mΩ / 1 ADC
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC 1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC/นาที 500 V AC/นาที
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C to +105°C -55°C to +105°C
\n

\n

คุณสมบัติทางกล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งขั้ว แรงสวม: 112 กรัมหรือต่ำกว่า, แรงถอด: 86 กรัมหรือต่ำกว่า เมื่อปลั๊กและช่องเสียบถูกสวมและถอด แรงถอดทั้งหมดจะถูกหารด้วยจำนวนแกนของแต่ละตัวเพื่อแปลงเป็นแรงต่อขั้วเดี่ยว
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน · ไม่มีการขัดจังหวะพาวเวอร์ซัพพลายตั้งแต่ 1 μs ขึ้นไป
· ไม่มีความผิดปกติ เช่น ความเสียหาย ฯลฯ บนคอนเนคเตอร์
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 204 A การสั่นสะเทือนอย่างง่ายด้วยแอมพลิจูดขนาดเล็ก ทั้งแอมพลิจูดรวม 1.52 มม. ตั้งแต่ 10 Hz ถึง 500 Hz หรือ 10 G (หน่วยของแรงโน้มถ่วง) ที่กระทำในแต่ละทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันทั้ง 3 แกน
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ไม่มีรอยแตกในคอนเนคเตอร์หรือความผิดปกติ เช่น การหลวมของชิ้นส่วนที่เปราะบาง ผลกระทบของ 50 G ในระยะเวลา 11 ms ถูกกระทำต่อคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่ในในทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกัน
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก ไม่มีความเสียหายทางกล ทำการเสียบและถอด 500 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 500 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง
\n

\n

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
ความทนต่ออุณหภูมิ ต้องไม่มีความเสียหายหรือการติดขัดทางกายภาพเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ สัมผัสกับอุณหภูมิ + 85 °C และ -55 °C เป็นเวลา 30 นาที อย่างละ 5 ครั้งซ้ำไปซ้ำมาอย่างไรก็ตาม ห้ามปล่อยให้สัมผัสกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาทีหรือมากกว่าเมื่อเปลี่ยนจากอุณหภูมิต่ำไปสูงและจากอุณหภูมิสูงไปต่ำ
ความทนต่อความชื้น ·ต้องไม่มีความเสียหายทางกล
\r\n· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า 300 V AC 1 นาที
ทำการทดสอบความชื้นเป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมงโดยถอดคอนเนคเตอร์ออกตามวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 103 B
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ต้องไม่มีการกัดกร่อนหรือการติดขัดอย่างมีเด่นชัดเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ หลังการทดสอบพ่นสเปรย์น้ำเกลือเป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยมีคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 101 B ให้ถอดคอนเนคเตอร์ออก ล้างและอบแห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 38 °C เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง
\n

\n

แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส

\n

แผนภาพนี้เป็นมุมมองของช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (ตัวเมีย ) จากส่วนเข้าคู่
ปลั๊ก (ตัวผู้) จะกลับด้านซ้ายและขวา
\n\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ เซ็นโทรนิกส์ ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ DDK Ltd. รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ โลหะที่ รองรับการใช้งาน EMI
CN1 เกลียวนอก พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 300 โล่กำบัง 1 ชั้น
สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL สีของ สายไฟ กองทัพเรือ สายคู่บิดเกลียว รวมในชุด
AWG 28 สายไฟ ชนิด B วิธีการยึด คอนเนคเตอร์ สปริง- ล็อค
ความยาวที่กำหนด(ม.) 3