(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือสำหรับใส่ / ถอด Genuine
รุ่น | รายละเอียด | น้ำหนัก (ก.) |
0999-000-0319 | E หน้าสัมผัส เครื่องมือช่วยถอด | 36.5 |
0999-000-0012 | D หน้าสัมผัส เครื่องมือช่วยถอด | 37.0 |
0999-000-0059 | E / D หน้าสัมผัส Dual Use Insertion เครื่องมือ | 19.3 |
สั่งซื้อได้จาก 1 PC! |
วันที่จัดส่ง | |
1 to 3PC | รายการราคา การอ้างอิง |
4PC— | การยืนยัน ใบเสนอราคา |
รหัสสินค้า |
---|
0999-000-0012 |
0999-000-0052 |
0999-000-0059 |
0999-000-0319 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับประเภท | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,008.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | หน้าสัมผัส D | เครื่องมือแกะ | - | - | |
฿ 1,635.00 | HARTING-CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | - | - | - | เครื่องมือสำหรับถอดหน้าสัมผัส D อย่างง่าย | 27 | |
฿ 659.00 ฿ 436.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช้ได้ทั้งหน้าสัมผัส E / D | เครื่องมือใส่ | - | - | ||
฿ 1,681.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หน้าสัมผัส E | เครื่องมือแกะ | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง