1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ รุ่น IEEE1284 จาก 3M Japan Limited, ฮู้ดพลาสติกอเนกประสงค์แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ รุ่น IEEE1284 จาก 3M Japan Limited, ฮู้ดพลาสติกอเนกประสงค์แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI
  • คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ รุ่น IEEE1284 จาก 3M Japan Limited, ฮู้ดพลาสติกอเนกประสงค์แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI
  • คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ รุ่น IEEE1284 จาก 3M Japan Limited, ฮู้ดพลาสติกอเนกประสงค์แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI
  • คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ รุ่น IEEE1284 จาก 3M Japan Limited, ฮู้ดพลาสติกอเนกประสงค์แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
  • ล็อค สกรู
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 161.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ฮูดพลาสติกที่รองรับการใช้งานทั้งคอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรีและคอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัว
● แผ่นสายดินช่วยให้การชิลด์สายมีประสิทธิภาพ
● สามรุ่น
รุ่นเกลียวแจ็คสกรูชุบผิวนิกเกิล มีประสิทธิภาพสำหรับใช้เป็นมาตรการป้องกัน EMI
รุ่นแจ็คสกรูเกลียวยูนิเวอร์ซัล
รุ่นล็อคแบบ One-Touch ง่ายต่อการติดตั้งหรือถอดออก
● รุ่นแยกที่ช่วยให้ง่ายต่อการสวม


· ไม่สามารถใช้งานร่วมกับสินค้าจากผู้ผลิตรายอื่นได้
· ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟขึ้นรูปสำเร็จก่อนใช้งาน อาจไม่สามารถร้อยสายผ่านแคลมป์รัดสายไฟได้
·ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความหนาของแผงติดตั้งรวมถึง แหวนรองมีความหนา 2.0 มม. หรือต่ำกว่า มิฉะนั้นอาจไม่สามารถล็อคได้ รุ่นแจ็คสกรูไม่สามารถใช้ร่วมกับรุ่นติดตั้งแบบแผงซึ่งต้องด้วยสกรูได้

รายละเอียดสินค้า

IEEE1284 ฮู้ดชนิดบัดกรี/ย้ำหัว

สเปค

คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ รุ่น IEEE1284 จาก 3M Japan Limited, ฮู้ดพลาสติกอเนกประสงค์แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชิ้นส่วนประกอบใช้งานร่วมกันได้
จำนวนแกน
ชนิดน้ำหนัก
g
10314-52S0-00S14สกรูแจ็ค
(มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI)
13.0
10320-52S0-00S2015.0
10326-52S0-00S2615.5
10336-52S0-00S3618.0
10350-52S0-00S5020.0
10314-52A0-00814สกรูแจ็ค
(ยูนิเวอร์แซล)
12.4
10320-52A0-0082013.7
10326-52A0-0082614.6
10336-52A0-0083616.2
10350-52A0-0085018.5
10314-52F0-00814ล็อคแบบวันทัช
(ยูนิเวอร์แซล)
12.1
10320-52F0-0082013.1
10326-52F0-0082614.1
10336-52F0-0083615.7
10350-52F0-0085017.9
ผู้ผลิต: 3M

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์ รุ่น IEEE1284 จาก 3M Japan Limited, ฮู้ดพลาสติกอเนกประสงค์แบบมีชีลด์ป้องกัน EMI: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว

ชิ้นส่วนประกอบปริมาณวัสดุการขัดเงา
ตัวปลอกหุ้มการป้องกัน EMI2โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้วชุบผิวนิกเกิลทับผิวคอปเปอร์แฟลช
วัตถุประสงค์ทั่วไป2UL94V-0สีดำ
เกลียวแม่แรง (หมายเหตุ 1)การป้องกัน EMI2ขดลวดเหล็กกล้าคาร์บอนชุบนิกเกิล
เกลียวแม่แรง (หมายเหตุ 2)วัตถุประสงค์ทั่วไป2เหล็ก
กลอนล็อค (หมายเหตุ 3)2โพลีเอสเตอร์และสเตนเลสสีดำ
สปริงแผ่น2สแตนเลส
แคลมป์รัดสายไฟ1สแตนเลส
แคลมป์ยึดสายไฟพร้อมแผ่นสายดิน1สแตนเลส
สกรู M2.6 × 10การป้องกัน EMI2เหล็กชุบนิกเกิล
 วัตถุประสงค์ทั่วไป2เหล็ก
น็อต M2.6การป้องกัน EMI2เหล็กชุบนิกเกิล
 วัตถุประสงค์ทั่วไป2เหล็ก
สกรู M2.6 × 6การป้องกัน EMI2เหล็กชุบนิกเกิล
 วัตถุประสงค์ทั่วไป2เหล็ก
(หมายเหตุ 1) ใช้เฉพาะเมื่อ 103**-52S0­-00S
(หมายเหตุ 2) ใช้เฉพาะเมื่อ 103**-52A0­-008
(หมายเหตุ 3) ใช้เฉพาะเมื่อ 103**-52F0­-008

รหัสสินค้า
10314-52A0-008
10314-52F0-008
10314-52S0-00S
10320-52S0-00S
10326-52A0-008
10326-52F0-008
10326-52S0-00S
10336-52A0-008
10336-52F0-008
10336-52S0-00S
10350-52A0-008
10350-52F0-008
10350-52S0-00S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน ประเภทเครื่องดูดควันที่สอดคล้องกัน

฿ 161.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -14สกรูแจ็ค (อเนกประสงค์)

฿ 191.09

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014ล็อคแบบวันทัช (อเนกประสงค์)

฿ 305.59

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014สกรูแจ็ค (ทนต่อ EMI)

฿ 329.37

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020สกรูแจ็ค (ทนต่อ EMI)

฿ 171.48

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -26สกรูแจ็ค (อเนกประสงค์)

฿ 197.25

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026ล็อคแบบวันทัช (อเนกประสงค์)

฿ 335.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026สกรูแจ็ค (ทนต่อ EMI)

฿ 177.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -36สกรูแจ็ค (อเนกประสงค์)

฿ 200.33

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036ล็อคแบบวันทัช (อเนกประสงค์)

฿ 341.03

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036สกรูแจ็ค (ทนต่อ EMI)

฿ 195.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50สกรูแจ็ค (อเนกประสงค์)

฿ 195.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050ล็อคแบบวันทัช (อเนกประสงค์)

฿ 377.08

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1050สกรูแจ็ค (ทนต่อ EMI)

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

ผู้ผลิตและชื่อ Series ที่รองรับการใช้งาน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ชื่อผู้ผลิต ชื่อซีรีส์
AMP CHAMP 50
Hirose Electric co., ltd. DXM (หมายเหตุ)
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. TX10
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. NPC
DDK Ltd. DHA
ฟูจิตสึ จำกัด รุ่น 240R
Yamaichi Electronics Co., Ltd. NCS/NCP

(หมายเหตุ) โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่รองรับการใช้งานกับ DX Series ของ Hirose Electric co., ltd.

\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n

\n

ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nฮูดพลาสติกป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ชนิดล็อคแบบ One-Touch ฮูดโลหะป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ชนิดล็อคแบบ One-Touch ตัว ยึด ฮูด สกรู ฮูดพลาสติก มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สกรูยึดฮูดพลาสติกอเนกประสงค์ ฮูดพลาสติกอเนกประสงค์ชนิดล็อคแบบ One-Touch
103** -3210-00 103** -A200-00 103** -52S0-00S 103** -52A0-008 103** -52F0-008
ตัวผู้ คอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวสายไฟ 101** -6000EL ○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน) ○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน) ○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน)
ตัวเมีย คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี 101** -3000PE x x
แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายไฟ 102** -0200EL x x x x x

○ = สามารถใช้งานร่วมกันได้ x = ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

· คอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หากมีหมายเลข คอร์/แกน เดียวกันและเป็น เกลียวนอก < - -> ตัวเมีย รวมกัน

\n

สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ชนิด AWG
คอนเนคเตอร์เกลียวนอกชนิดย้ำหัวสายไฟ สายอ่อน AWG28 หรือสายอ่อน 0.08 ตร.มม. (เคลือบผิว OD 0.70 มม. หรือต่ำกว่า) และสามารถใช้สาย แบบอยู่กับที่สีกรมท่าได้
* ไม่สามารถใช้สายแพได้ (หมายเหตุ)
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ชนิดบัดกรี AWG24 ถึง 30 หรือ 0.2 ตร.มม. ถึง 0.05 ตร.มม. (ไม่สามารถใช้กับสายแพได้) *ระวัง OD ของสายไฟ
แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายไฟ (ตัวเมีย) AWG28 หรือ 0.08 ตร.มม., สายแพระยะห่าง 1.27 มม. (ไม่สามารถใช้กับสายหลวมได้)*
\n

\n

พิกัด

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ สเปค เงื่อนไข
กระแสไฟฟ้า 0.5 A หรือต่ำกว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ระหว่างหน้าสัมผัสคู่กัน
แรงดันไฟฟ้า 150 V AC/200 VDC หรือต่ำกว่า อ้างอิงค่าแรงดัน DC หรือ AC สูงสุด (ค่าประสิทธิผล) ที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมพิกัด
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -55°C to +85°C อ้างอิงช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขโหลดสูงสุด
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
ความต้านทานหน้าสัมผัส ค่าเริ่มต้นที่ 35 mΩ หรือต่ำกว่า
สำหรับหน้าสัมผัสหลังการทดสอบทางกลหรือการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้นจะต้องเป็น 25 mΩ หรือต่ำกว่า
รวมความต้านทานภายในของหน้าสัมผัส วัดความต้านทานที่กระแสทดสอบ 1.5 mA และแรงดันไฟฟ้าตอนวงจรเปิด 20 mV โดยใช้วิธีทดสอบแรงดันตก
(ขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกับคอนเนคเตอร์ Half Pitch ของ Sumitomo 3M)
ความต้านทานของฉนวน 500 MΩ หรือมากกว่า จ่ายไฟที่แรงดัน 500 VDC ระหว่างหน้าสัมผัสที่ติดกันและวัดค่าความต้านทานเมื่อผ่านไป 1 นาที
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า ไม่มีการพังทลายของไดอิเล็กทริก จ่ายไฟที่แรงดัน 500 VAC ระหว่างหน้าสัมผัสที่ติดกันนาน 1 นาที
กระแสไฟรั่วคือ 1 mA ณ เวลาที่ทำการวัดค่า
\n

\n

คุณสมบัติทางกล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
แรงหน่วงของหน้าสัมผัส 1 กก.ขึ้นไป
(แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายคือ 0.8 กก.ขึ้นไป)
วัดแรงคงตัวหน้าสัมผัสเมื่อมีแรงดึงที่ความเร็ว 5 มม./นาที ระหว่างตัวคอนเนคเตอร์และหน้าสัมผัสที่ติดตั้ง
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งพิน ·แรงสวม: 150 กรัมหรือต่ำกว่า
/ แรงถอด: 40 กรัมขึ้นไป
แรงสวม/ถอดทั้งหมดสำหรับการสวม/ถอดแบบปลั๊ก/แผงติดตั้งที่กระทำกับขั้วเดี่ยว ใช้เป็นแรงในการสวม/ถอดสำหรับ 1 ขั้ว (อ้างอิงจากการใช้งานร่วมกับปลั๊กของSumitomo 3M) ความเร็วในการสวม/ถอด 5 มม./นาที
การทดสอบความสั่นสะเทือน 1) ระยะเวลาที่หลุดออกชั่วขณะ 1 μs หรือน้อยกว่า
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
10 ถึง 55 HZ, เสียบเข้าและถอดออกนาน 1 นาที, แอมปลิจูด 1.52 มม. หรือ 10 G ในแกน XYZ นาน 2 ชั่วโมงในแต่ละรอบ
การทดสอบแรงกระแทก 1) ระยะเวลาที่หลุดออกชั่วขณะ 1 μs หรือน้อยกว่า
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
50 G, 11 ms ทิศทาง XYZ ทิศทางละ 3 ครั้ง (รวมทั้งหมด 18 ครั้ง)
MIL-STD-202E201A
ความต้านทานตัวทำละลาย 1) ตัวบ่งชี้มีความชัดเจน
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
ล้างสะอาดอัลตร้าโซนิคในตัวทำละลายฟรีออน 1-1-1 ไตรคลอโรอีเทน 3 นาที
MIL-STD-202E213B
ความทนทาน 1) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
อย่างไรก็ตาม ค่าเริ่มต้นขณะที่สวมและถอดจะต้องเป็น± 20%
สวมและถอดได้ 50 ครั้ง (ความเร็ว 360 ถึง 600 ครั้ง/ชม.)
MIL-STD-202E215
\n

\n

คุณสมบัติความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ เงื่อนไขการทดสอบ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การทดสอบความชื้น 10 รอบ (-10 °C ถึง + 65 °C, 95% RH) MIL-STD-202E106D
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ 35 °C, ความเข้มข้น 5%, 48 ชม. MIL-STD-202E101D
การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน (Thermal Shock) 5 รอบ -55 °C -> + 25 °C -> + 85 °C -> + 25 °C MIL-STD-202E107D
การทดสอบความชื้น (อุณหภูมิที่ควบคุม) 40 °C, 95% RH, 96 ชม. MIL-STD-202E103D
ทดสอบอายุการใช้งานที่อุณหภูมิสูง 85 °C, 1,000 ชม. พิกัดกระแสไฟฟ้า x 110% พิกัดกระแสไฟฟ้า MIL-STD-202E108D
ก๊าซ H2S ความเข้มข้น 3 ± 1 PPM, 40 °C, 70 ถึง 85% RH, 96 ชม. JEIDA-25-1974 (ยกเว้นปลั๊กบัดกรี)
\n
\n\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IEEE1284 ครึ่ง พิทช์
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี