1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นโทรนิกส์ คอนเนคเตอร์ตะกั่วบัดกรีแบบสปริงล็อค (ตัวเมียชนิดติดตั้งบนพาเนล)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เซ็นโทรนิกส์ คอนเนคเตอร์ตะกั่วบัดกรีแบบสปริงล็อค (ตัวเมียชนิดติดตั้งบนพาเนล)
  • เซ็นโทรนิกส์ คอนเนคเตอร์ตะกั่วบัดกรีแบบสปริงล็อค (ตัวเมียชนิดติดตั้งบนพาเนล)
  • เซ็นโทรนิกส์ คอนเนคเตอร์ตะกั่วบัดกรีแบบสปริงล็อค (ตัวเมียชนิดติดตั้งบนพาเนล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • เครื่องพิมพ์
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 130.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์สำหรับใช้งานหลังติดตั้งบนแผงควบคุมและเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ตัวผู้ เชื่อมต่อสายไฟโดยการบัดกรี

 
· นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ที่คล้ายคลึงกันจากผู้ผลิตรายอื่น (คอนเนคเตอร์ Amphenol, คอนเนคเตอร์สายแพ. คอนเนคเตอร์แบบเบลโลว์ ฯลฯ ) อย่างไรก็ตาม ต้องตรวจสอบสเปคแลคุณสมบัติอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์สำหรับยึดกลุ่มสินค้าราคาประหยัด คอนเนคเตอร์ที่ใช้ติดตั้งบนพาเนลและใช้เชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ตัวผู้ สามารถเชื่อมต่อสายได้ด้วยการบัดกรี

สเปค

คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ล็อคสปริงแบบบัดกรี (ตัวเมียแบบติดบนพาเนล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนABCdEF
57-401401436.043.912.95 ไม่ได้ควบคุม23.935.30
57-402402446.854.723.75 ไม่ได้ควบคุม34.746.08
57-403603659.767.736.70 ไม่ได้ควบคุม47.759.04
57-405005074.982.851.82 ไม่ได้ควบคุม62.874.15

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนABCdEF
RC-401401436.044.112.96 25.2 23.935.30
RC-402402446.854.923.76 36.0 34.746.08
RC-403603659.767.936.72 48.9 47.759.04
RC-405005074.983.051.84 64.1 62.874.15
รหัสสินค้า
57-40140
57-40240
57-40360
57-40500
RC-40140
RC-40240
RC-40360
RC-40500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน ชนิด

฿ 151.35

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1014-

฿ 187.35

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024-

฿ 235.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1036-

฿ 278.32

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050-

฿ 130.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -14รุ่นราคาประหยัด

฿ 145.55

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -24รุ่นราคาประหยัด

฿ 156.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -36รุ่นราคาประหยัด

฿ 176.13

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -50รุ่นราคาประหยัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ล็อคสปริงแบบบัดกรี (ตัวเมียแบบติดบนพาเนล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing

คอนเนคเตอร์เซ็นโทรนิกส์ล็อคสปริงแบบบัดกรี (ตัวเมียแบบติดบนพาเนล): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n
ชนิดบัดกรี ตัวแปลงหัวคอนเนคเตอร์
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวน (ชนิด RC) โพลีบิวทีนเสริมใยแก้ว
เทเรพาทาเลต
UL94V-0, สีน้ำเงิน
ฉนวน (ประเภท 57, ชนิด มุม ) เรซิ่น DAP UL94V-0, สีน้ำเงิน
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย นิกเกิลชุบทอง
ปลอกหุ้ม เหล็กกล้า ชุบนิกเกิล
ฮูด (เฉพาะประเภทเข้ามุมเท่านั้น) อลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวป้องกันสนิม
สลักล็อคสปริง สแตนเลส

ประเภทการบัดกรี
\n
\n\n
ชนิดเชื่อมกด
\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PC UL94V-0, สีน้ำเงิน
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย นิกเกิลชุบทอง
ปลอกหุ้ม
(57FE-40 เท่านั้น)
ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
ลดความเค้น เรซิ่น PC UL94V-0, สีน้ำเงิน
แผ่นต่อสายดิน
(57FE-30 เท่านั้น)
ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
สลักล็อคสปริง
(57FE-40 เท่านั้น)
สแตนเลส
ฮูดโลหะ
(57FE-30 เท่านั้น)
อลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวป้องกันสนิม

ชนิดเชื่อมกด

* ซีรีส์ 57F ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ ฉนวน หน้าสัมผัส ส่วนลดความเค้น และฝาครอบแบบเชื่อมกด

\n

สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ชนิดคอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสายเดี่ยว พื้นที่หน้าตัดตัวนำสายอ่อน ขนาด AWG
ประเภทการบัดกรี 0.65 มม. หรือต่ำกว่า 0.2 ตร.มม. หรือต่ำกว่า สายอ่อน AWG24 หรือต่ำกว่า
สายเดี่ยว AWG22 หรือต่ำกว่า
ชนิดเชื่อมกด AWG26 (สายเดี่ยว), AWG28 (สายอ่อน, สายเดี่ยว) หรือ AWG30 (สายเดี่ยว) สายแพระยะห่าง 1.27 มม.
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ ประเภทการบัดกรี ชนิดเชื่อมกด
พิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A หรือต่ำกว่า 1 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 500 VAC หรือน้อยกว่า 250 V AC หรือต่ำกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 35 mΩ หรือน้อยกว่า /1 A DC 35 mΩ หรือน้อยกว่า /1 A DC
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC 1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC/นาที 500 V AC/นาที
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C to +105°C -55°C to +105°C
\n

\n

คุณสมบัติทางกล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งพิน แรงสวม: 112 กรัมหรือต่ำกว่า, แรงถอด: 86 กรัมหรือต่ำกว่า เมื่อปลั๊กและช่องเสียบถูกสวมและถอด แรงถอดทั้งหมดจะถูกหารด้วยจำนวนแกนของแต่ละตัวเพื่อแปลงเป็นแรงต่อขั้วเดี่ยว
ทนต่อการสั่นสะเทือน · ไม่มีการขัดจังหวะพาวเวอร์ซัพพลายตั้งแต่ 1 μs ขึ้นไป
· ไม่มีความผิดปกติ เช่น ความเสียหาย ฯลฯ บนคอนเนคเตอร์
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 204 A การสั่นสะเทือนอย่างง่ายด้วยแอมพลิจูดขนาดเล็ก ทั้งแอมพลิจูดรวม 1.52 มม. ตั้งแต่ 10 Hz ถึง 500 Hz หรือ 10 G (หน่วยของแรงโน้มถ่วง) ที่กระทำในแต่ละทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันทั้ง 3 แกน
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ไม่มีรอยแตกในคอนเนคเตอร์หรือความผิดปกติ เช่น การหลวมของชิ้นส่วนที่เปราะบาง ผลกระทบของ 50 G ในระยะเวลา 11 ms ถูกกระทำต่อคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่ในในทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกัน
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก ไม่มีความเสียหายทางกล ทำการเสียบและถอด 500 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 500 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง
\n

\n

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
ความทนต่ออุณหภูมิ ต้องไม่มีความเสียหายหรือการติดขัดทางกายภาพเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ สัมผัสกับอุณหภูมิ + 85 °C และ -55 °C เป็นเวลา 30 นาที อย่างละ 5 ครั้งซ้ำไปซ้ำมาอย่างไรก็ตาม ห้ามปล่อยให้สัมผัสกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาทีหรือมากกว่าเมื่อเปลี่ยนจากอุณหภูมิต่ำไปสูงและจากอุณหภูมิสูงไปต่ำ
ความทนความชื้น ·ต้องไม่มีความเสียหายทางกล
\r\n· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า 300 V AC 1 นาที
ทำการทดสอบความชื้นเป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมงโดยถอดคอนเนคเตอร์ออกตามวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 103 B
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ต้องไม่มีการกัดกร่อนหรือการติดขัดอย่างมีเด่นชัดเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ หลังการทดสอบพ่นสเปรย์น้ำเกลือเป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยมีคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 101 B ให้ถอดคอนเนคเตอร์ออก ล้างและอบแห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 38 °C เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง
\n

\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n

แผนภาพนี้เป็นมุมมองของช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (ตัวเมีย ) จากส่วนเข้าคู่
ปลั๊ก (ตัวผู้) จะกลับด้านซ้ายและขวา
\n\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ เซ็นโทรนิกส์
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 5
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 500 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการกำจัด อื่น ๆ