1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูล็อค M3.5

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ยืดหยุ่น
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค สกรู
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายเคเบิลที่ใช้คอนเนคเตอร์ Centronics ที่สามารถใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมต่างๆ สายเคเบิลชนิดป้องกันสัญญาณ EMI ที่ตัวสายเป็นสายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์ และคอนเนคเตอร์มีฮู้ด ชนิดสกรูล็อค M3.5


· สายเคเบิลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก อุปกรณ์รองรับท่อ 30 V.
· ไม่สามารถเชื่อมต่อกับชนิดสปริงล็อคได้
· เมื่อไม่ระบุหมายเลขที่ต้องการปริ้นที่ท่อมาร์ค จะปริ้นหมายเลขตามการจัดเรียงพินของคอนเนคเตอร์
· มีบริการปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนความยาวในการปอกปลอกหุ้มสายเฉพาะสายที่มีขั้วต่อ หรือท่อมาร์คสายเท่านั้น
· ไม่สามารถกำหนดความยาวของสายกราวด์ที่ด้านคอนเนคเตอร์ได้
· ชีลด์เชื่อมต่อกับฮู้ด
· ใช้สายคอนเนคเตอร์ Centronics และคอนเนคเตอร์อื่นร่วมกันได้ด้วย "Web Design Harness Plus”

อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
>> คลิกที่นี่
หน้าส่วนประกอบ
>> คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ที่ใช้คอนเนคเตอร์ เซ็นโทรนิกส์ (ชนิด ตะกั่วบัดกรี) ที่ผลิตโดย daiichi denshi Kogyo (DDK) และสายเคเบิลที่ผลิตโดย MISUMI การเชื่อมต่อสายไฟ เป็น ล็อค สกรู M3.5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 24, 36 และ 50 คอร์ สามารถใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม เครื่องพิมพ์ ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ฮู้ด: Daiichi denshi Kogyo (DDK) ชนิด ตะกั่วบัดกรี เซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์
· สายไฟ: มีชีลด์สองชั้น ยืดหยุ่น บาง ทนน้ำมัน และมีประเภท สายไฟ ให้เลือกหลากหลาย (6 ประเภท) สายไฟ เป็น สายคู่บิดเกลียว
·การผสมพันธุ์: ชนิด ล็อค สกรู M3.5
· ความยาวรวม: ความยาวสามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 0.1 ม. จากขั้นต่ำ 0.2 ม. ถึงสูงสุด 50 ม.
· รวมกันฟรีกับคอนเนคเตอร์ เกลียวนอก ทั้งสองด้าน เทอร์มินอล Y ที่ด้านใดด้านหนึ่ง ฯลฯ

สเปค



สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
L (ม.)Up to 0.91 to 44.1 to 50
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm+ 3% ของความยาวรวม
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงDrawing แสดงภาพโครงร่าง (หน่วย: มม.)รุ่นสายเคเบิลจำนวนแกนความยาวที่กำหนด (ม.)
ND76
ชนิดป้องกันสัญญาณ EMI
คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี
สกรู M3.5
สกรู M2.6

DDK
P
(ตัวผู้)
สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้องสกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
240.2

~

50

(กำหนดได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.
เพิ่มขึ้น
36
50
PP
(เกลียวนอก / เกลียวนอก)
สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง24
36
50
PY
(ตัวผู้ / หางปลาแฉก สินค้าเทียบเท่า F0.3-3)
ระบุหมายเลขพิน
ระบุหมายเลขพิน
สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง24
36
50
PT
(ตัวผู้ / สายแยก)
ระบุหมายเลขพิน
ระบุหมายเลขพิน
สกรูล็อค M3.5: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง24
36
50
*กำหนดได้ โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม.
* - ไม่สามารถใช้งานได้.
รหัสสินค้า
ND76-P-E-24-[0.2-50/0.1]
ND76-P-E-36-[0.2-50/0.1]
ND76-P-E-50-[0.2-50/0.1]
ND76-P-SB-24-[0.2-50/0.1]
ND76-P-SB-36-[0.2-50/0.1]
ND76-P-SB-50-[0.2-50/0.1]
ND76-PP-E-24-[0.2-50/0.1]
ND76-PP-E-36-[0.2-50/0.1]
ND76-PP-E-50-[0.2-50/0.1]
ND76-PP-SB-24-[0.2-50/0.1]
ND76-PP-SB-36-[0.2-50/0.1]
ND76-PP-SB-50-[0.2-50/0.1]
ND76-PT-E-24-[0.2-50/0.1]
ND76-PT-E-36-[0.2-50/0.1]
ND76-PT-E-50-[0.2-50/0.1]
ND76-PT-SB-24-[0.2-50/0.1]
ND76-PT-SB-36-[0.2-50/0.1]
ND76-PT-SB-50-[0.2-50/0.1]
ND76-PY-E-24-[0.2-50/0.1]
ND76-PY-E-36-[0.2-50/0.1]
ND76-PY-E-50-[0.2-50/0.1]
ND76-PY-SB-24-[0.2-50/0.1]
ND76-PY-SB-36-[0.2-50/0.1]
ND76-PY-SB-50-[0.2-50/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 จำนวนแกน พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ
(V)
โล่กำบัง สีของ สายไฟ สายไฟ ชนิด ความยาวที่กำหนด
(ม.)

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน ตัดออก243001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน ตัดออก363001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน ตัดออก503001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน ตัดออก24302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน ตัดออก36302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน ตัดออก50302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก243001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก363001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก503001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก24302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก36302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เกลียวนอก50302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน สาย Discrete243001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน สาย Discrete363001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน สาย Discrete503001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน สาย Discrete24302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 9 วัน สาย Discrete36302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน สาย Discrete50302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เทอร์มินอล Y243001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เทอร์มินอล Y363001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เทอร์มินอล Y503001 ชั้นกองทัพเรือE0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เทอร์มินอล Y24302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 9 วัน เทอร์มินอล Y36302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

-

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น 4 วัน เทอร์มินอล Y50302 ชั้นสีดำSB0.2 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ / ผิวสำเร็จ

\n
ชนิดบัดกรี ตัวแปลงหัวคอนเนคเตอร์
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวน (ชนิด RC) โพลีบิวทีนเสริมใยแก้ว
เทเรพาทาเลต
UL94V-0, สีน้ำเงิน
ฉนวน (ประเภท 57, ชนิด มุม ) เรซิ่น DAP UL94V-0, สีน้ำเงิน
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย ชุบทอง นิกเกิลเบส
Shell เหล็กกล้า ชุบนิกเกิล
ฮูด (เฉพาะประเภทเข้ามุมเท่านั้น) อลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวป้องกันสนิม
สลักล็อคสปริง สแตนเลส

ประเภทการบัดกรี
\n
\n\n
แบบเชื่อมกด
\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ฉนวนไฟฟ้า เรซิ่น PC UL94V-0, สีน้ำเงิน
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย ชุบทอง นิกเกิลเบส
Shell
(57FE-40 เท่านั้น)
ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
อุปกรณ์จัดระเบียบสาย เรซิ่น PC UL94V-0, สีน้ำเงิน
แผ่นต่อสายดิน
(57FE-30 เท่านั้น)
ทองเหลือง ชุบนิกเกิล
สลักล็อคสปริง
(57FE-40 เท่านั้น)
สแตนเลส
ฮูดโลหะ
(57FE-30 เท่านั้น)
อลูมิเนียมอัลลอย ชุบผิวป้องกันสนิม

แบบเชื่อมกด

* ซีรีส์ 57F ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ ฉนวน หน้าสัมผัส ส่วนลดความเค้น และฝาครอบแบบเชื่อมกด

\n

สายไฟที่ใช้ได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รุ่นคอนเนคเตอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสายเดี่ยว พื้นที่หน้าตัดตัวนำสายอ่อน ขนาด AWG
ประเภทการบัดกรี 0.65 มม. หรือต่ำกว่า 0.2 ตร.มม. หรือต่ำกว่า สายอ่อน AWG24 หรือต่ำกว่า
สายเดี่ยว AWG22 หรือต่ำกว่า
แบบเชื่อมกด AWG26 (สายเดี่ยว), AWG28 (สายอ่อน, สายเดี่ยว) หรือ AWG30 (สายเดี่ยว) สายแพระยะห่าง 1.27 มม.
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ ประเภทการบัดกรี แบบเชื่อมกด
พิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A หรือต่ำกว่า 1 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 500 VAC 250 V AC หรือต่ำกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส ไม่เกิน 35 mΩ / 1 ADC ไม่เกิน 35 mΩ / 1 ADC
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC 1,000 MΩ หรือมากกว่า / 500 VDC
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 V AC/นาที 500 V AC/นาที
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C to +105°C -55°C to +105°C
\n

\n

คุณสมบัติทางกล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งขั้ว แรงสวม: 112 กรัมหรือต่ำกว่า, แรงถอด: 86 กรัมหรือต่ำกว่า เมื่อปลั๊กและช่องเสียบถูกสวมและถอด แรงถอดทั้งหมดจะถูกหารด้วยจำนวนแกนของแต่ละตัวเพื่อแปลงเป็นแรงต่อขั้วเดี่ยว
ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน · ไม่มีการขัดจังหวะพาวเวอร์ซัพพลายตั้งแต่ 1 μs ขึ้นไป
· ไม่มีความผิดปกติ เช่น ความเสียหาย ฯลฯ บนคอนเนคเตอร์
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 204 A การสั่นสะเทือนอย่างง่ายด้วยแอมพลิจูดขนาดเล็ก ทั้งแอมพลิจูดรวม 1.52 มม. ตั้งแต่ 10 Hz ถึง 500 Hz หรือ 10 G (หน่วยของแรงโน้มถ่วง) ที่กระทำในแต่ละทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันทั้ง 3 แกน
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ไม่มีรอยแตกในคอนเนคเตอร์หรือความผิดปกติ เช่น การหลวมของชิ้นส่วนที่เปราะบาง ผลกระทบของ 50 G ในระยะเวลา 11 ms ถูกกระทำต่อคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่ในในทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกัน
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก ไม่มีความเสียหายทางกล ทำการเสียบและถอด 500 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 500 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง
\n

\n

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณสมบัติ เงื่อนไข
ความทนต่ออุณหภูมิ ต้องไม่มีความเสียหายหรือการติดขัดทางกายภาพเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ สัมผัสกับอุณหภูมิ + 85 °C และ -55 °C เป็นเวลา 30 นาที อย่างละ 5 ครั้งซ้ำไปซ้ำมาอย่างไรก็ตาม ห้ามปล่อยให้สัมผัสกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาทีหรือมากกว่าเมื่อเปลี่ยนจากอุณหภูมิต่ำไปสูงและจากอุณหภูมิสูงไปต่ำ
ความทนต่อความชื้น ·ต้องไม่มีความเสียหายทางกล
\r\n· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า 300 V AC 1 นาที
ทำการทดสอบความชื้นเป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมงโดยถอดคอนเนคเตอร์ออกตามวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 103 B
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ต้องไม่มีการกัดกร่อนหรือการติดขัดอย่างมีเด่นชัดเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ หลังการทดสอบพ่นสเปรย์น้ำเกลือเป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยมีคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 101 B ให้ถอดคอนเนคเตอร์ออก ล้างและอบแห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 38 °C เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง
\n

\n

แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส

\n

แผนภาพนี้เป็นมุมมองของช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (ตัวเมีย ) จากส่วนเข้าคู่
ปลั๊ก (ตัวผู้) จะกลับด้านซ้ายและขวา
\n\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ เซ็นโทรนิกส์ ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ DDK Ltd. รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ โลหะที่ รองรับการใช้งาน EMI
สกรู ฝากระโปรง ล็อค สกรู M3.5 CN1 เกลียวนอก สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL
สายคู่บิดเกลียว รวมในชุด AWG 28 ทนต่อสภาพแวดล้อม N/A
ทนต่อการงอ N/A