1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเรือนย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย (ไม่มีล็อค)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวเรือนย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย (ไม่มีล็อค)
  • ตัวเรือนย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย (ไม่มีล็อค)
  • ตัวเรือนย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย (ไม่มีล็อค)
  • ตัวเรือนย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย (ไม่มีล็อค)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • MIL
  • ยิงกาว
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เนื่องจากการย้ำสายที่เชื่อมต่อสายไฟกับหน้าสัมผัสเป็นแบบใช้กาวเมื่อเดินสาย จึงสามารถจัดเรียงการเชื่อมต่ออย่างอิสระได้
● เนื่องจากรุ่นนี้มีรูปทรงที่ใช้งานร่วมกับรุ่น ML-C-83503 ได้ คุณจึงสามารถใช้งานคอนเนคเตอร์ MIL มาตรฐานแบบต่างๆ ร่วมกันได้
● หมายเลข UL E52653


● พิกัดกระแสไฟฟ้า: 1A
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 200 V AC
● ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: สายหลวม AWG 20 – AWG 28 หรือ 0.5mm2 ถึง 0.08 mm2


· เนื่องจากไม่ได้มาพร้อมหน้าสัมผัส โปรดสั่งแยกต่างหาก
· รุ่น 50, 60 และ 64 แกนมีให้เลือก 2 รุ่นพร้อมไกด์คีย์ต่างๆ
โปรดระมัดระวัง

รายละเอียดสินค้า

ตัวเรือนสายสำหรับหน้าสัมผัสรุ่นย้ำสายที่เชื่อถือได้สูง

สเปค

ตัวเรือนย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย (ไม่มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนรุ่นจำนวนแกน
HIF3BA-10D-2.54C10HIF3BA-40D-2.54C40
HIF3BA-14D-2.54C14HIF3BA-50D-2.54C50
HIF3BA-16D-2.54C16HIF3BB-50D-2.54C50
HIF3BA-20D-2.54C20HIF3BA-60D-2.54C60
HIF3BA-26D-2.54C26HIF3BB-60D-2.54C60
HIF3BA-30D-2.54C30HIF3BA-64D-2.54C64
HIF3BA-34D-2.54C34HIF3BB-64D-2.54C64
ผู้จำหน่าย: Misumi / ผู้ผลิต: Hirose Electric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวเรือนย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย (ไม่มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
HIF3BA-26D-2.54C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 31.96

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MIL
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนพิน 26 การใช้งาน สายไฟ กระดาน
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HIF3BA-26D-2.54C ในชุด ตัวเรือนย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย (ไม่มีล็อค)