1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือสวมอัดคอนเนคเตอร์ MIL สำหรับสายแยก

TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,293.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เป็นเครื่องมือเชื่อมแบบแมนนวลสำหรับคอนเนคเตอร์ตัวเมียชนิดเชื่อมกดสำหรับสายหลวม
รุ่นขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา (ประมาณ 180 ก.) สามารถพกพาได้ และเหมาะสำหรับทำงานนอกไซต์งาน


● ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้: AWG24 – 28
ขนาด: (W) 25 x (L) 100 x (H) 80 mm
น้ำหนัก: ประมาณ 180 ก.


· ห้ามใช้คีมและอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันแทนเครื่องมือโดยเฉพาะ เนื่องจากอาจทำให้หลุดหรือหล่นได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือเฉพาะสำหรับย้ำสายไฟหลวม

สเปค

เครื่องมือสวมอัดคอนเนคเตอร์ MIL สำหรับสายแยก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นน้ำหนัก (ก.)
XY2B-7006143.7

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือสวมอัดคอนเนคเตอร์ MIL สำหรับสายแยก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XY2B-7006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,293.13

TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ MIL หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คีมย้ำหัว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XY2B-7006 ในชุด เครื่องมือสวมอัดคอนเนคเตอร์ MIL สำหรับสายแยก