(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายเคเบิลเครือข่าย เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ประเภทการใช้งาน : ยึดติดตอยู่กับที่และใช้งานแบบมีการเคลื่อนที่
● พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ(mm²) : 0.2
● ขนาด AWG : 20
● จำนวนคอร์ : 4
● วัสดุ :
ฉนวน : PE
ปลอกหุ้ม : PVC สีเขียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายเคเบิลเครือข่ายมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
คุณสมบัติของ LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย | ภาพตัดขวาง (มม.2) | AWG สเปคผลิตภัณฑ์ | จำนวนแกน | ความยาว | LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย OD (มม.) | ตัวนำไฟฟ้า | ฉนวน | เปลือก | ||||
โครงสร้างแกนสาย ชิ้น / มม. | ชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนาเฉลี่ย (มม.) | วัสดุ ของ LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย | OD | ความหนาเฉลี่ย (มม.) | วัสดุ | ||||||
ยึดอยู่กับที่ การใช้ LAN/ อุปกรณ์ลดการเชื่อมต่อสาย | 0.2 | 24 | 4 | 100 m สั่งทั้งม้วน | 6.2 (±3%) | 7/0.19 (±0.4%) | ไม่มี | 0.24 | PE | 1.05±5% | 1.1 | PVC |
ใช้เคลื่อนย้ายได้ | 25/0.10 (±0.3%) | 0.22 | 1.03±5% | TPE |
รหัสสินค้า |
---|
E-PROFINET-5E-100 |
E-PROFINET-5E-FLEX-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,346.75 | ECONOMY LAN CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | |
฿ 9,433.12 | ECONOMY LAN CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | ทนต่อการยืดหยุ่น |
กำลังโหลด …
รุ่น | — | อัตราการส่งข้อมูล | — | ความยาวคงที่ |
E-PROFINET | — | 5E | — | 100 |
Part Number | ||||
E-PROFINET-5E-100 |
ขั้นต่ำ 100 ม |
คุณสมบัติ | ภาพตัดขวาง (มม.2) | AWG สเปค | จำนวนแกน | ความยาว | สายเคเบิล OD (มม.) | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ปลอกหุ้มสาย | ||||
โครงสร้างแกนสาย ชิ้น / มม. | ชุบผิวด้วยไฟฟ้า | ความหนาเฉลี่ย (มม.) | วัสดุ | OD | ความหนาเฉลี่ย (มม.) | วัสดุ | ||||||
การใช้งาน ยึดอยู่กับที่ | 0.2 | 24 | 4 | 100 m สั่งทั้งม้วน | 6.2 (±3%) | 7/0.19 (±0.4%) | ไม่มี | 0.24 | PE | 1.05±5% | 1.1 | PVC |
ใช้เคลื่อนย้ายได้ | 25/0.10 (±0.3%) | 0.22 | 1.03±5% | TPE |
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ชนิดมีชิลด์ · STP | มาตรฐาน เครือข่าย FA | PROFINET |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ตัวนำ | AWG24 (0.20sq) | จำนวนแกน | 4 คอร์/แกน (4C) | AWG ขนาด 2(AWG) | 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง