(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ฮับสวิตช์อุตสาหกรรม 10/100/1000 Base-T จาก MISUMI
- ใช้เปลือกโลหะผสมเหล็กซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด IP40
- จัดเก็บในช่วงอุณหภูมิกว้างตั้งแต่ -40°C ถึง 80°C และทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สื่อสารได้ตามปกติ
- ระบบป้องกันไฟกระชากสูงถึง 4KV ที่ไซต์งานเพื่อปกป้องอุปกรณ์โดยรอบ
- ราคาประเภทประหยัดเพื่อตอบสนองความต้องการลดราคาของคุณ
- การติดตั้งอุปกรณ์เป็นเรื่องง่ายด้วยการสนับสนุนDIN RAIL
- แหล่งจ่ายไฟของฮับสวิตชิ่งอุตสาหกรรมคือ DC12 ถึง 52V
รหัสสินค้าสวิตซ์ฮับ | MES-G5RJ-ST | MES-G8RJ-ST |
ขนาด (มม.) | 118*89*34 | 143*104*48 |
Drawing สินค้าสวิตซ์ฮับ | ![]() | ![]() |
วัสดุเคสสวิตซ์ฮับ | โลหะผสมเหล็ก | |||||||
ระดับการป้องกันสวิตซ์ฮับ | IP40 | |||||||
วิธีการติดตั้งสวิตซ์ฮับ | ขายึดรางปีกนก (DIN Rail) | |||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12 ถึง 52V | |||||||
วิธีการเดินสายไฟ | ขั้วต่อสายขั้วต่อ | |||||||
ช่วงขนาดสายไฟที่ใช้ได้ (มม.2 ) | 6 to 12 |
สวิตซ์ฮับขนาดที่รองรับ | CAT5e | |||||||
ความเร็วในการสื่อสาร | 10M/100M/1000 Mbps | |||||||
การป้องกันการเดินสายผิดพลาด | มีให้ | |||||||
ช่วงอุณหภูมิ (ขณะทำงาน/ขณะเก็บรักษา) | -40°C to 80°C | |||||||
สวิตซ์ฮับสัญญาณเตือนไฟฟ้า | ไม่มีให้ | |||||||
CE/FCC | ไม่มีให้ | |||||||
ROHS2.0 | ไม่มีให้ | |||||||
ป้องกันไฟกระชาก | 4KV | |||||||
สวิตซ์ฮับทนต่อฟ้าผ่า | 4KV | |||||||
ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 8KV | |||||||
EMC | ระดับ A | |||||||
เกรดการป้องกันการสั่นสะเทือน | ความเข้ม 8 | |||||||
ความชื้น | 5~95%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||||||
เกรดป้องกันสเปรย์เกลือ | ระดับ 10 | |||||||
ฟังก์ชันป้องกันการย้อนกลับของขั้วบวกและขั้วลบ | 15 วินาที | |||||||
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | 3 A |
![]() | ![]() | ![]() |
CC-link IE, EtherCAT เข้ากันได้กับสายเคเบิลเครือข่ายยาวอิสระที่มีฉนวนหุ้มสองชั้น CAT5e SF/UTP | สวิตซ์ฮับ สายเคเบิลเครือข่ายความยาวอิสระ Cat5e SFTP (พร้อมฉนวนหุ้มสองชั้น · · ตัวนำไฟฟ้าเดี่ยว) | สวิตซ์ฮับ สายเคเบิลเครือข่าย CAT5e STP คอนเนคเตอร์ข้องอ สายตีเกลียวหุ้มฉนวน |
รหัสสินค้า | MES-G5RJ-ST | MES-G8RJ-ST |
สเปค | ห้าพอร์ต | แปดพอร์ต |
รูปภาพสินค้า | ![]() | ![]() |
Drawing สินค้า | 118*89*34 (มม.) | 143*104*48 (มม.) |
![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
MES-G5RJ-ST |
MES-G8RJ-ST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,480.31 | ECONOMY INDUSTRIAL SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 4,097.73 | ECONOMY INDUSTRIAL SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง