1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทสำหรับติดกระดาษโน๊ต

MACHINE VISION

แผ่นเพลทสำหรับติดกระดาษโน๊ต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 758.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

· ใช้ติดกระดาษโน๊ตได้ตามขอบของจอแสดงผล
· ติดโน๊ตได้ไม่มีหลุด
· ช่วยให้โต๊ะทำงานเป็นระเบียบ


มีฟิล์มติดอยู่ที่สินค้านี้ โปรดดึงฟิล์มออกก่อนใช้งาน


รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · อุปกรณ์เสริมสำหรับติดที่ด้านข้างหรือขอบของจอแสดงผล สามารถใช้ติดกระดาษโน๊ตและกระดาษจดบันทึกได้ · มีกาวเหนียวเพื่อให้ติดกับจอแสดงผลได้อย่างแน่นหนา

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค    
รุ่น PCMTL-BL30 PCMTL-BR30
วัสดุ อะคริลิค
ขนาดภายนอก มม. 300 × 65

แผ่นเพลทสำหรับติดกระดาษโน๊ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเพลทสำหรับติดกระดาษโน๊ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งาน
แผ่นเพลทสำหรับติดกระดาษโน๊ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แผ่นเพลทสำหรับติดกระดาษโน๊ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PCMTL-BL30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 758.31

MACHINE VISION 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ อุปกรณ์เสริมการแสดงผล แผนก อื่น

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCMTL-BL30 ในชุด แผ่นเพลทสำหรับติดกระดาษโน๊ต