(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับทั้ง LGA 1155 และ 1156
รุ่น | ขนาดภายนอก |
ACC-JAC6L23C | 487 ก. 84 (W) × 84 (D) × 35 (H) มม. |
ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | LGA1155/1156 | ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) | 84 x 84 x 35 | ชุดการเก็บรักษา | มี |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACC-JAC6L23C ในชุด พัดลม CPU สำหรับ LGA 1155/1156 3.4GHz หรือน้อยกว่า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง