1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปตีเส้น ชนิดสะท้อนแสง

BOX ACCESSORY
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
    ฿ 3,970.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  เทปตีเส้นที่สะท้อนแสงได้
· มีคุณสมบัติสะท้อนแสง ช่วยแจ้งเตือนได้ดีขึ้น
· มีให้เลือกหลายสี

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ




รหัสสินค้าสีความกว้าง (มม.)ความยาว (ม.)
BSLTF-R-Mสีแดงขาวดำ5022
BSLTF-Y-Mสีเหลือง
BSLTF-G-Mสีเขียว
BSLTF-BL-Mสีน้ำเงิน
BSLTF-BKY-Mสีเหลือง / สีดำสองสี
BSLTF-RW-Mสีขาว/สีแดง
BSLTF-R-Lสีแดงขาวดำ75
BSLTF-Y-Lสีเหลือง
BSLTF-G-Lสีเขียว
BSLTF-BL-Lสีน้ำเงิน
BSLTF-BKY-Lสีเหลือง / สีดำสองสี
BSLTF-RW-Lสีขาว/สีแดง

·คุณสมบัติโดยภาพรวม

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุคลอโรเอทิลีนชนิดติดได้เอง
ความหนา0.15 mm
รหัสสินค้า
BSLTF-BKY-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,970.36

BOX ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คลอโรเอทิลีนชนิดติดได้เอง ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) 0.15 สี สีน้ำเงิน (สีเดียว)
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 75 ความยาว(ม.) 22

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSLTF-BKY-M ในชุด เทปตีเส้น ชนิดสะท้อนแสง