(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | จำนวนแพ็ค | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | ||||||||
d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | AWG | |||
STKA-1.25-3 | 100 ชิ้น | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 11.6 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.5-1.5 | 22-16 | NH-1 MTR-TOOL-NN (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) MTR-TOOL-NN45 (>>คลิกที่นี่) |
STKA-1.25-3.5 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 13.5 | ||||||||
STKA-1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 7 | 14.8 | ||||||||
STKA-1.25-5 | 5.3 | 8.0 | ||||||||||
STKA-2-3 | 3.2 | 6.6 | 4.7 | 12.0 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1.5-2.5 | 16-14 | |||
STKA-2-3.5 | 3.7 | 6.3 | 13.5 | |||||||||
STKA-2-4 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 15.9 | ||||||||
STKA-2-5 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 15.6 |
รหัสสินค้า |
---|
STKA-1.25-3 |
STKA-1.25-3.5 |
STKA-2-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,293.40 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 3.2 | 5.5 | - | |
฿ 1,055.82 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 98 วัน | 3.7 | 6.6 | 13.5 | ||
฿ 1,356.54 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4.3 | 8.5 | 15.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง(ชิ้น) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง