1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL

CRIMP TOOL

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,560.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือย้ำสายสำหรับสร้างต้นแบบที่ใช้กับหน้าสัมผัสของคอนเนคเตอร์ MIL (ซีรีส์ HIF3B) จาก Hirose Electric



· ห้ามใช้สำหรับย้ำสายที่มีหน้าสัมผัสใช้ร่วมกันไม่ได้ ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือทำงานผิดปกติและเสียหาย
การใช้งานที่ไม่ได้ระบุไว้อาจทำให้เครื่องมือใช้งานไม่ได้ตามปกติ
· ไม่มีการปรับเทียบสำหรับเครื่องมือนี้
· ชิ้นส่วนเหล็กกล้าของดายใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ใช้สำหรับแม่พิมพ์
อย่าลืมดูแลเครื่องมือ เช่น เช็ดคราบเกลือที่ติดอยู่เมื่อจับเครื่องมือด้วยมือเปื้อนเหงื่อขณะย้ำสาย
· นี่คือเครื่องมือย้ำสายแบบผสมผสานที่ได้รับการพัฒนาจาก Misumi
· หากจำเป็นต้องใช้การรับประกันจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือตามที่ระบุโดยผู้ผลิตคอนเนคเตอร์

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดผสมที่เป็นโปรเจ็กต์พัฒนาโดย MISUMI ใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ใช้ในพิมพ์สำหรับชิ้นส่วนดาย มีไว้สำหรับสร้างหน้าสัมผัสต้นแบบสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL (ซีรีส์ HIF3B) ที่ผลิตโดย Hirose Electric โดยเฉพาะ

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รุ่นรองรับการใช้งาน
ซีรีส์
รองรับการใช้งาน
หน้าสัมผัส
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2
MSHT-H01HIF3BHIF3-2022SC22 to 200.3 to 0.5600

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL: รูปภาพที่เกี่ยวข้องเครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MSHT-H01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,560.78

CRIMP TOOL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ MIL connector บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ MIL หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSHT-H01 ในชุด เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL