1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายคอนเนคเตอร์ MIL ความยาวตามที่มีให้เลือก สายแพ (คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมจาก MISUMI)

ชุดสายคอนเนคเตอร์ MIL ความยาวตามที่มีให้เลือก สายแพ (คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมจาก MISUMI)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,222.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์ทุกตัวคุณภาพสูง
● ชุดสายที่มีคอนเนคเตอร์ที่ปลายด้านหนึ่ง และปลายอีกด้านถูกตัดออก และชุดสายที่มีคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองด้าน
●สายทั้งหมดเป็นการเชื่อมต่อแบบตรง
● มีสายให้เลือกดังนี้: แบบเชื่อมติด, แบบเชื่อมติดเป็นระยะ, สีมาตรฐาน และมีสี
● มีสินค้าพร้อมในสต็อก สามารถจัดส่งได้ภายในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ

·โปรดทราบว่าการจัดเรียงขั้วต่ออาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้งานแต่ละเจ้า
·คอนเนคเตอร์ที่มีไกด์คีย์ตรงกลางอันเดียวจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเทอร์มินอลบล็อคของคอนเนคเตอร์ที่มีไกด์คีย์สองอัน กรุณาตรวจสอบล่วงหน้า
หน้าส่วนประกอบ >>คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

สายแพ เหมาะสำหรับการเดินสายตู้

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ชุดสายคอนเนคเตอร์ MIL ความยาวตามที่มีให้เลือก สายแพ (คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมจาก MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
1 ถึง 10 ชิ้น11 ถึง 30 ชิ้น31 ถึง 50 ชิ้น51 ชิ้นขึ้นไป
ราคาต่อหน่วยมาตรฐานชุดสายคอนเนคเตอร์ MIL ความยาวตามที่มีให้เลือก สายแพ (คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมจาก MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้องชุดสายคอนเนคเตอร์ MIL ความยาวตามที่มีให้เลือก สายแพ (คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมจาก MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้องTBD

จำนวนวันขั้นต่ำในการจัดส่ง

ชุดสายคอนเนคเตอร์ MIL ความยาวตามที่มีให้เลือก สายแพ (คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมจาก MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม / คุณสมบัติ

ชุดสายคอนเนคเตอร์ MIL ความยาวตามที่มีให้เลือก สายแพ (คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมจาก MISUMI): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
GRPMFS-S-GB-20-2
GRPMFS-SS-CB-10-1
GRPMFS-SS-CB-10-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 จำนวนแกน

฿ 1,229.94

HARNESS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน ตัดออก20

฿ 1,222.50

HARNESS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน -10

฿ 1,241.88

HARNESS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน -10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ MIL ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ MISUMI รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เชื่อม ความดัน รูปทรง สายไฟ แบน กระโปรงหน้ารถ พลาสติก
แรงดันไฟฟ้า(V) 30 สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL สีของ สายไฟ สีดำ
สายไฟ สายแพแบบเชื่อมติด ความยาวที่กำหนด(ม.) 1