(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่น ทั่วไปของชิโน - ญี่ปุ่นใช้ วัสดุ มีตราสินค้า ที่ ใช้ สายไฟกลม สำหรับติดตั้งแผง รุ่น IEEE1284 (MDR)
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภท สเปค รูปทรง | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มิลลิเมตร) | สายไฟ ชนิด | จำนวน ของ แกน | ความยาวที่กำหนด (m) |
GRNEP ชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ Sumitomo 3M | S (ตัวเมีย สำหรับแผง) | 20 | 0.2 ถึง 50 (สามารถระบุได้โดย 0.1 ม เพิ่มขึ้น) | ||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
SP (ตัวเมีย สำหรับแผง / ปลั๊ก เกลียวนอก ) | 20 | ||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
SY (ตัวเมีย สำหรับแผง / เทอร์มินอล Y) ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน มาร์ค สายยาง | 20 | ||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 | |||||
ST (ตัวเมีย สำหรับแผง / สายไฟหลวม) ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน มาร์ค สายยาง | 20 | ||||
26 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
68 |
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
รหัสสินค้า |
---|
GRNEP-S-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-S-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SP-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-ST-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-ST-WA-68-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SY-WA-50-[0.2-50/0.1] |
GRNEP-SY-WA-68-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN2 | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | ตัดออก | 68 | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เกลียวนอก | 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | สาย Discrete | 68 | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 50 | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 7 วัน | เทอร์มินอล Y | 68 | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | IEEE | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | Sumitomo 3M | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | เชื่อม ความดัน | รูปทรง สายไฟ | กลม | CN1 | ตัวเมีย |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | 30 | โล่กำบัง | 1 ชั้น | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | UL |
สีของ สายไฟ | สีดำ | สายคู่บิดเกลียว | รวมในชุด | AWG | AWG28 |
สายไฟ ชนิด | WA | วิธีการยึด คอนเนคเตอร์ | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง