1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ 5559 / 5557

CRIMP
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
    ฿ 6,560.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เครื่องมือย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 5559 / 5557 โดยเฉพาะ



·สามารถ หางปลา เฉพาะผู้ติดต่อที่ รองรับการใช้งาน เท่านั้น
· เครื่องมือ พัฒนาขึ้นสำหรับงานป้องกัน รุ่น โปรโต
สำหรับสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ใช้ เครื่องมือ ระบุโดย ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์
· เครื่องมือที่มีดายมาด้วย
· ไม่สามารถปรับเทียบเครื่องมือนี้ได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·นี่คือเครื่องมือย้ำสายสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 5559/5557 ที่ผลิตโดย Molex โดยเฉพาะ ·เครื่องมือเดี่ยวที่ทำให้สามารถย้ำสายที่มีความหนาของซีรีส์ 555□TLS จนถึงซีรีส์ 555□PBT3LS ได้

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 5559 / 5557 โดยเฉพาะ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้ารองรับการใช้งาน
ซีรีส์
รองรับการใช้งาน
หน้าสัมผัส
หน้าสัมผัส
ชนิด
สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอกหุ้ม Ømm
MSHT-M045559/55575558TLSตัวผู้ (ขาพิน)24 to 180.2 to 0.81.3 to 3.1600
5558PBT3LS161.23.1MAX
5556TLSตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)24 to 180.2 to 0.81.3 to 3.1
5556PBT3LS161.23.1MAX

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 5559 / 5557 โดยเฉพาะ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลชนิดดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ซีรีส์ 5559 / 5557 โดยเฉพาะ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MSHT-M04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,560.78

CRIMP 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทบังคับ 5559/5557 Connector บังคับประเภท 5559/5557 ตัวเชื่อมต่อ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSHT-M04 ในชุด เครื่องมือย้ำสายแบบดั้งเดิมสำหรับคอนเนคเตอร์ 5559 / 5557