(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลดงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นรูป คอนเนคเตอร์ คัปปลิ้งอย่างมาก ด้วยแอพพลิเคชั่นวันทัช ที่สะดวกสำหรับเป็นรีเลย์ระหว่างอุปกรณ์
รหัสรุ่น | ขนาดของปลอกหุ้ม | การจัดเรียง | รูปทรงหน้าสัมผัส | จำนวนแกน | น้ำหนัก (กรัม) | |
P / ตัวผู้ | S / ตัวเมีย | |||||
VGM3101F | 10SL | 3 | P ขาพิน (ตัวผู้) S ซ็อกเก็ต (ตัวเมีย) | 3 | 19 | 19 |
4 | 2 | 16 | 16 | |||
14S | 6 | 6 | 40 | 42 | ||
16 | 10 | 3 | 50 | 56 | ||
18 | 1 | 10 | 63 | 70 | ||
11 | 5 | 60 | 67 | |||
22 | 14 | 19 | 112 | 122 | ||
22 | 4 | 108 | 118 | |||
28 | 21 | 37 | 133 | 145 |
วัสดุ | การขัดเงา | |
ปลอก | โลหะผสมอะลูมิเนียม | ซิงค์ โคบอลต์ (สีดำ) |
หน้าสัมผัส | ทองแดงผสมโลหะ | ชุบผิวเงิน |
หน้าสัมผัส | ||
ฉนวนไฟฟ้า | ยางไนไตรล์ | - |
บุชชิ่งยาง |
อะแดปเตอร์รีเลย์ | คู่กับ | |
คอนเนคเตอร์แบบตรง | ฝาปิด | |
VGM3101F | VGM3106F | VGM95234-**R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ขนาดของปลอกหุ้ม | หมายเลขการเตรียมการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,276.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10SL | 3 | |
฿ 1,304.23 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10SL | 3 | |
฿ 1,243.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10SL | 4 | |
฿ 1,261.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10SL | 4 | |
฿ 1,694.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 14S | 6 | |
฿ 1,745.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14S | 6 | |
฿ 1,817.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 16 | 10 | |
฿ 1,863.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | 10 | |
฿ 2,055.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 18 | 1 | |
฿ 2,133.33 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | 1 | |
฿ 2,038.85 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 18 | 11 | |
฿ 2,111.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | 11 | |
฿ 2,578.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 22 | 14 | |
฿ 2,718.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 22 | 14 | |
฿ 2,372.85 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 22 | 22 | |
฿ 2,456.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 22 | 22 | |
฿ 3,441.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 28 | 21 | |
฿ 3,700.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | V· W · X | VG |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | อะแดปเตอร์รีเลย์ | เปลี่ยน ตำแหน่ง กุญแจ | ไม่มี |
วิธีการกำจัด | Bayonet |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง