1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood)
  • MDR-Connector Complete Set (Connector / Connector Hood)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • PLC
  • มอเตอร์
  • SCSI
  • ตะกั่วบัดกรี
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 405.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น












     

รายละเอียดสินค้า

A plastic hood for both soldering and IDC, soldering/IDC type half-pitch I/O connector for high-speed transmission, efficient shielding enabled







รหัสสินค้า
SET-MDR-F-20
SET-MDR-F-26
SET-MDR-F-36
SET-MDR-F-50
SET-MDR-S-20
SET-MDR-S-26
SET-MDR-S-36
SET-MDR-S-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกน
(คอร์/แกน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
สกรู ป้องกันลื่นหลุด ฝากระโปรง ความเข้ากันได้ EMI วิธีการแก้ไข

฿ 405.55

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102012-N/AOne-touch Lock

฿ 423.46

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102612-N/AOne-touch Lock

฿ 435.65

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103616-N/AOne-touch Lock

฿ 512.57

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105016-N/AOne-touch Lock

฿ 561.45

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102012M2.6YesScrew-fastened

฿ 580.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102612M2.6YesScrew-fastened

฿ 583.91

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103616M2.6YesScrew-fastened

฿ 679.04

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105016M2.6YesScrew-fastened

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อชุด IEEE1284 Half Pitch ประเภท รูปทรง Relay ประเภทการกำหนดค่า Hood + Connector
ประเภทการ หน้าสัมผัส Cantilever Contact สอดคล้องขนาด ขดลวด(AWG) 24 to 30 วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ Solder
ปริมาณ(คลองเลื่อย) 1