(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ใช้รหัสรุ่นสินค้าเดียวกันทั้งญี่ปุ่น / จีน
● เรามีสินค้าในสต็อกทั้งสองประเทศ จึงสามารถจัดส่งได้ภายในวันสั่งซื้อ
● เรามีบริการจัดหาสินค้าในพื้นที่ให้กับลูกค้าที่ต้องการ
ขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
● มีในสต็อกจำนวนมากจึงผลิตในล็อตขนาดปานกลางได้
· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· ZHHIFS ไม่มีจำหน่ายในจีน
· โปรดทราบว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ บางครั้งจะมี
หลักในการจัดเรียงหน้าสัมผัสที่แตกต่างกัน
หน้าสายไฟและสีสายไฟ >> คลิกที่นี่
ราคาต่ำที่สุดในซีรีส์ชุดเดียวกัน มีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับสั่งสินค้า 20 ชิ้นขึ้นไป
รุ่นคอนเนคเตอร์ | รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | จำนวนแกน | ความยาวรวม (ม.) |
MHJK | S (ตัวเมีย) | UL20276 AWG28 ชีลด์ 1 ชั้น 30 V UL สีดำ E257581 | 20 | 1 3 | |
34 | |||||
40 |
รุ่นคอนเนคเตอร์ | รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรง | Drawing แสดงภาพโครงร่าง (หน่วย: มม.) | รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล | จำนวนแกน | ความยาวรวม (ม.) |
ZHHIFS Hirose Electric Co., Ltd | SS-B (ตัวเมีย / ตัวเมีย) | NA2464 AWG28 ชนิดมีชิลด์ ชีลด์ 1 ชั้น 300 V UL สีกรมท่า | 20 | 0.5 1 2 3 | |
34 | |||||
40 | |||||
50 * |
ความยาวที่กำหนด (ม.) | Up to 0.9 | 1 to 2 |
ค่าพิกัดความเผื่อ | +20 mm | +50 mm |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | MIL | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | MISUMI | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | หางปลา | รูปทรง สายไฟ | กลม | กระโปรงหน้ารถ | ไม่มี |
CN1 | ตัวเมีย | CN2 | ตัดออก | จำนวนแกน | 34 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) | 30 | โล่กำบัง | 1 ชั้น | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | UL |
สีของ สายไฟ | สีดำ | สายคู่บิดเกลียว | รวมในชุด | AWG | 28 |
ความยาวที่กำหนด(ม.) | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHJK-S-34-3 ในชุด ซีรีส์ชุดสายไฟสากล คอนเนคเตอร์ MIL
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง