(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | APCJ-305 |
รูปทรงซ็อกเก็ต | ![]() |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 16 A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | ≦105°C |
วัสดุ | PBT UL94V-2 |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | C20 |
น้ำหนัก (กรัม) | 15 |
รหัสสินค้า |
---|
APCJ-305 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,110.80 | AC PLUG SOCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | รูปทรง | IEC C19 / IEC 20 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 16 | มาตรฐานที่แสดง | UL / CCC | มาตรฐาน อื่น ๆ | VDE |
วัสดุ | PA66 (ไนล่อน) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | C13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APCJ-305 ในชุด ซ็อกเก็ตติดตั้งกับพาแนล ซ็อกเก็ตยึดด้วยสกรู (ตัวผู้ C20)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง