1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หางปลาแบบหุ้มฉนวน, คอนเนคเตอร์เชื่อม【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,326.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  หางปลาแบบซ้อนกัน ทำให้เกิดการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างสายไฟ
● ปลอกฉนวนทำจากเรซิ่นไวนิลมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนดีเยี่ยม
● ปลอกตัวนำและฉนวนถูกย้ำหัวพร้อมกัน ทำให้การต้านทานแรงกระแทกของ เทอร์มินอลเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
● UL/c-UL No. E96029
· ใช้เครื่องมือเฉพาะด้านในการย้ำ

ตารางรายละเอียดจำเพาะ



รหัสสินค้าแพ็คเกจ
ปริมาณ
สีวัสดุฉนวนขนาดภายนอก (มม.)ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งานเครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
LDd1พื้นที่หน้าตัด (มม.2)AWG
STKPS-V-0.5100 ชิ้นสีเหลือง (โปร่งใส)ไนล่อน12.02.01.30.2-0.526-22MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)
STKPS-V-1.25สีแดงPVC13.04.01.70.5-1.522-16MTR-TOOL-NY67
NH-32
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)
MTR-TOOL-NY
(>>คลิกที่นี่)
STKPS-V-2สีน้ำเงิน4.52.31.5-2.516-14MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)
STKPS-V-5.5สีเหลือง15.16.33.44-612-10MTR-TOOL-NY
NH-13
(>>คลิกที่นี่
>>คลิกที่นี่)

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุฉนวนPVCไนล่อน
เกรดป้องกันไฟUL94V-0UL94V-2
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40°C -+75°C-40°C - +105°C
รหัสสินค้า
STKPS-V-0.5
STKPS-V-1.25
STKPS-V-2
STKPS-V-5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี)

฿ 1,326.34

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1.3212เหลืองใส

฿ 1,382.74

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 1.7413สีแดง

฿ 1,437.12

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 2.34.513-

฿ 1,575.94

CRIMPING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 3.46.315.1สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing สินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล มาตรฐาน ตัวแทน UL
วัสดุ PVC ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง(ชิ้น) 100