(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ปริมาณในแพ็ค | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ฉนวน | สายเคเบิลที่รองรับการใช้งาน | ระยะการปอกสาย | แรงบิดขันแน่น | วัสดุฉนวน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | น้ำหนัก (ก.) | ||
UL | IEC | UL | IEC | ||||||||||
BTDK-2.5-PE-10P | 10 ชิ้น | 600 V | 630 V | 25 A | 24 A | 500 VAC (1 นาที) | >500MΩ (1000 V DC) | AWG 26 to 12 | 10 to 14 mm | 0.8 N⋅m | PA66 (UL94V-0) | —40°C or more +105°C | 20 |
BTDK-4-PE-10P | 35 A | 32 A | 750 VAC (1 นาที) | AWG 26 to 10 | 12 to 16 mm | 23 | |||||||
BTDK-10-PE-10P | 600 V | 500 V | 50 A | 57 A | AWG 16 to 8 | 1.8 N⋅m | 32.4 |
รหัสสินค้า | เพลทลัดวงจร (>>คลิกที่นี่) | มาร์คกิ้งเพลท (>>คลิกที่นี่) |
BTDK-2.5-PE-10P | BTDK-CSC-2.5* * | BTDK-TM26 |
BTDK-4-PE-10P | BTDK-CSC-4* * | BTDK-TM27 |
BTDK-10-PE-10P | BTDK-CSC-10* * | BTDK-TM28 |
รหัสสินค้า |
---|
BTDK-2.5-PE-10P |
BTDK-4-PE-10P |
BTDK-10-PE-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,786.68 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 24 | 25 | |
฿ 1,838.60 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 32 | 35 | |
฿ 2,121.96 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 57 | 50 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง