1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเชื่อมต่อ กันน้ำ งานรับน้ำหนักมาก ·ซีรี่ส์ดั้งเดิมของ MISUMI ตัวเชื่อมต่อ กันน้ำ งานรับน้ำหนักมาก ตัวระบุตำแหน่งป้อมปืน

CONNECTOR
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
    ฿ 11,938.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ป้อมปืนพิเศษสำหรับ เครื่องมือ เชื่อม ความดัน
● ผสมพันธุ์กับ E หน้าสัมผัส ชนิดและ แบบ D หน้าสัมผัส ตามลำดับ
·กรุณาใช้ เครื่องมือ เชื่อม ความดัน เฉพาะด้าน >> คลิกที่นี่ เพื่อติดตั้งก่อนใช้งาน
·สามารถ มาร์คกิ้ง สี บน ป้อมปืนให้คู่กับ เกลียวนอก และ ตัวเมีย
แดง→ หน้าสัมผัส เกลียวนอก สีน้ำเงิน→ หน้าสัมผัส ตัวเมีย
·สามารถใช้งานได้หลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู
·สามารถปลดล็อคได้ง่ายๆเพียงกดปุ่ม ล็อค

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberเครื่องมือ พิเศษที่สอดคล้องกันชนิดมีขั้วน้ำหนัก (g)
MYS-TL235MYS-TL234
>> คลิกที่นี่
แบบ D110
MYS-TL237ประเภท E107

ภาพรวม / คุณสมบัติ

รหัสสินค้า
MYS-TL235
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,938.08

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท เครื่องมือ เชื่อมด้วย ความดัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สิ้นสุดบังคับ 8 ถึง 64 คอร์ หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เชื่อมด้วย ความดัน
น้ำหนัก(ก.) 250