1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียแบบเชื่อมกด (รุ่นพื้นฐาน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียแบบเชื่อมกด (รุ่นพื้นฐาน)
  • คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียแบบเชื่อมกด (รุ่นพื้นฐาน)
  • คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียแบบเชื่อมกด (รุ่นพื้นฐาน)
  • คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียแบบเชื่อมกด (รุ่นพื้นฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,061.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียแบบเชื่อมกดรุ่นพื้นฐาน
● คอนเนคเตอร์ตัวเมีย MIL ราคาประหยัด
FEATURES
พิกัดกระแสไฟฟ้า: 1 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250VAC
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 500Vr.ms/1 นาที
ขนาดสายไฟที่ใช้งานได้: AWG28 หรือ 0.08mm2, สายแพหรือสายฟิวชั่นที่มีพิทช์ 1.27 มม.
สำหรับคุณลักษณะและวัสดุ โปรดดู >>คลิกที่นี่
· หากใช้ความหนาของสายไม่เหมาะสม อาจทำให้ย้ำสายได้ไม่ดี
· สำหรับคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่กัน โปรดดู >>คลิกที่นี่
· เมื่อตัวเชื่อมต่อที่เข้าคู่กับคอนเนคเตอร์ผลิตโดยผู้ผลิตรายอื่น ให้ตรวจสอบก่อนใช้งานว่าขนาดและคุณลักษณะใช้ร่วมกันได้

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าจำนวนแกนขนาด (มม.)แผ่นที่มีขั้วน้ำหนัก
(ก.)
ABC
MLSS-10SR1017.410.163.5หนึ่งแผ่นตรงกลาง1.7
MLSS-14SR1422.4815.242.2
MLSS-16SR1625.0217.782.6
MLSS-20SR2030.122.863.2
MLSS-26SR2637.7230.484.2
MLSS-30SR3042.835.564.6
MLSS-34SR3447.8840.645
MLSS-40SR4055.548.265.9
MLSS-50SR5068.260.967.3
MLSS-60SR6080.973.668.7
MLSS-64SR6485.9878.749.6

ภาพรวม/คุณสมบัติ

[M] วัสดุ
รายการวัสดุกระบวนการชุบผิว/สี
ตัวเครื่องPBT (UL94V-0)สีดำ
ฝาปิดด้านหลัง
ลดความเค้น
ขั้วต่อทองเหลืองฐานนิกเกิลชุบทอง
รหัสสินค้า
MLSS-10SR
MLSS-14SR
MLSS-16SR
MLSS-20SR
MLSS-26SR
MLSS-30SR
MLSS-34SR
MLSS-40SR
MLSS-50SR
MLSS-60SR
MLSS-64SR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 1,061.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10

฿ 1,061.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 14

฿ 1,062.62

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 16

฿ 1,063.34

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 20

฿ 1,064.04

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 26

฿ 1,065.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 30

฿ 1,064.76

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 34

฿ 1,065.48

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 40

฿ 1,069.76

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 50

฿ 1,079.76

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 60

฿ 1,089.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน -

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MIL
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี รูปทรง ชนิด D-sub แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1000Vr.m.s/1 นาที
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (รายละเอียด) 20 mΩ (ที่ 20 mV หรือน้อยกว่าและ 100 mA หรือน้อยกว่า) หน้าสัมผัส วัสดุ ทองแดงอัลลอย วัสดุเคส เรซิ่น PBT เสริมใยแก้ว
สเปค สายไฟ รองรับการใช้งาน 0.2-2.5mm ² แกน ไกด์ ขั้วโลก หนึ่งแผ่นตรงกลาง น้ำหนัก(ก.) 22.16