(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนคอร์ >> คลิกที่นี่ | รูปทรงหน้าสัมผัส | ||||||
| 16 | 2 | P (ตัวผู้) S (ตัวเมีย) | ||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
20 | 2 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
9 | |||||||||
12 | |||||||||
24 | 10 | ||||||||
12 | |||||||||
19 | |||||||||
28 | 7 | ||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
20 | |||||||||
24 | |||||||||
26 |
Part Number | ชื่อ | ระดับการกันน้ำ |
MWS-TAC | ปลั๊กปลอกสายไฟ แบบงอ | IP65 |
MWS-TAK | ปลั๊กน๊อตโลหะ แบบงอ | IP66 |
MWS-TAP | ปลั๊กสายยางพลาสติก แบบงอ | IP55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,529.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 5 | AC500 | ||
฿ 1,161.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 5 | - | |
฿ 2,528.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 9 | 5 | - | ||
฿ 2,529.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | 5 | - | ||
฿ 3,261.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | - | AC500 | ||
฿ 4,129.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 10 | AC500 | ||
฿ 4,130.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 19 | 5 | AC500 | ||
฿ 1,286.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 17 | 10 | AC500 | |
฿ 5,011.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 17 | 10 | AC500 | ||
฿ 5,007.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 20 | 5 | - | ||
฿ 2,525.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 9 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 5 | AC500 | ||
฿ 2,525.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 5 | - | ||
฿ 1,200.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | - | AC500 | |
฿ 1,197.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 5 | - | |
฿ 5,001.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 20 | 5 | - | ||
฿ 5,004.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | 5 | - | ||
฿ 5,001.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 24 | 5 | - | ||
฿ 5,004.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | 5 | - | ||
฿ 3,254.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 10 | AC500 | ||
฿ 3,254.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 9 | 5 | AC500 | ||
฿ 4,996.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 10 | AC500 | ||
฿ 4,997.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 26 | 5 | - | ||
฿ 5,000.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 25 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | 5 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1500 | ขนาดของเปลือกหอย | 14S | ระดับการป้องกัน | IP67 |
คุณสมบัติ | ปลั๊กปลอกสายไฟ พร้อมคลิปหนีบ | บังคับประเภท | DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง