1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ M12 · ซีรีส์ XS2 คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
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
    ฿ 1,636.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ XS2 มีการออกแบบเซนเซอร์มาเป็นพิเศษ
● คอนเนคเตอร์ตัวเมีย ที่มีเซนเซอร์แบบเฉพาะ มีทั้งแบบตรงและแบบ L
● มีวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สายไฟ ทั้งแบบบัดกรีและเกลียว
● ด้วยระดับการกันน้ำ IP67 จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์ ภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
● มีการใช้แคลมป์ยึดสายเคเบิล พร้อมฝาครอบกันน้ำแบบยางที่หมุนได้ จึงมั่นใจได้ว่ามีความเสถียรสูง
● ใช้สำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย AC และ DC
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
● อ้างอิง >>คลิกที่นี่
· อย่าใช้เครื่องมือ เช่น คีม ขันฝากันน้ำให้แน่น ควรขันด้วยมือเสมอ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหาย
· เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการกันน้ำ ให้ขันฝาปิดกันน้ำให้แน่นที่สุด

ผู้ผลิต: OMRON

ตารางข้อมูลจำเพาะ




รหัสรุ่นของ MISUMIรหัสรุ่นของผู้ผลิตประเภทรูปทรงวิธีการเชื่อมต่อสายไฟประเภท พาวเวอร์ซัพพลายจำนวนแกนรูปทรงหน้าสัมผัสน้ำหนัก (กรัม)
SWM-XS2C-D421XS2C-D421แบบตรงตะกั่วบัดกรีDC4ตัวเมีย13.1
SWM-XS2C-D422XS2C-D422แบบ LDC13.6
SWM-XS2C-A421XS2C-A421แบบตรงAC13.1
SWM-XS2C-D4S1XS2C-D4S1แบบตรงสกรูDC17.6
SWM-XS2C-D4S2XS2C-D4S2แบบ LDC17.9

 

 

รหัสสินค้า
SWM-XS2C-D4S1
SWM-XS2C-D4S2
SWM-XS2C-D421
SWM-XS2C-D422
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 1,636.32

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน สกรู ยึดแบบตรง

฿ 1,636.32

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน สกรู ยึดมุม

฿ 1,760.98

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตะกั่วบัดกรีแบบตรง

฿ 1,774.44

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตะกั่วบัดกรีมุม

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้งของผลิตภัณฑ์


* สำหรับการจัดเรียงคอร์/แกน โปรดดูที่ >>คลิกที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X V· W · X XS2
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนขาพิน 4 การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 3 ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มี แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) 1500
ประเภท รูปทรง แบบตรง รหัส AWG 18 หรือน้อยกว่า ระดับการป้องกัน IP67
บังคับประเภท DC น้ำหนัก(ก.) 23