1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อโลหะ แบบวันทัช · ซ็อกเก็ตติดตั้งบนแผง ซีรีส์ HR10
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
    ฿ 1,405.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  คอนเนคเตอร์ แบบวันทัช ขนาดเล็กพิเศษ
● ซ็อกเก็ตติดตั้งบนแผง สามารถเชื่อมต่อกับปลั๊กแบบตรงได้
● ตัวบอดี้สามารถยึดได้โดยใช้น็อตที่ให้มา
ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
● อ้างอิง >>คลิกที่นี่
ผู้ผลิต: HIROSE ELECTRIC

ตารางข้อมูลจำเพาะ




Part Number
รหัสรุ่นของผู้ผลิต
จำนวนแกน
รูปทรงหน้าสัมผัส
A
(มม.)
øB
(มม.)
øC
(มม.)
D
(มม.)
E
(มม.)
F
(มม.)
G
(มม.)
øH
(มม.)
ความหนาของแผง
น้ำหนัก
(กรัม)
ESH-HR10G-7R-4P73
HR10G-7R-4P(73)
4
ตัวผู้
14
11
8.85
M8×0.5
10
1.6+0.1
-0
5.1+0.1
-0
8.1+0.1
-0
0.7 to 2
1.8
ESH-HR10G-7R-6P73
HR10G-7R-6P(73)
6
14
11
8.85
M8×0.5
10
1.8
ESH-HR10G-10R-10P73
HR10G-10R-10P(73)
10
16
14
11.9
M11×0.75
13
2.6+0.1
-0
6.6+0.1
-0
11.1+0.1
-0
0.7 to 2
2.8
ESH-HR10G-10R-12P73
HR10G-10R-12P(73)
12
16
14
11.9
M11×0.75
13
2.8
ESH-HR10G-7R-4S73
HR10G-7R-4S(73)
4
ตัวเมีย
14
11
8.85
M8×0.5
10
1.6+0.1
-0
5.1+0.1
-0
8.1+0.1
-0
0.7 to 2
1.8
ESH-HR10G-7R-6S73
HR10G-7R-6S(73)
6
14
11
8.85
M8×0.5
10
1.8
ESH-HR10G-10R-10S71
HR10G-10R-10S(71)
10
16
14
11.9
M11×0.75
13
2.6+0.1
-0
6.6+0.1
-0
11.1+0.1
-0
0.7 to 2
2.8
ESH-HR10G-10R-12S71
HR10G-10R-12S(71)
12
16
14
11.9
M11×0.75
13
2.8
รหัสสินค้า
ESH-HR10G-7R-4P73
ESH-HR10G-7R-4S73
ESH-HR10G-7R-6S73
ESH-HR10G-10R-10P73
ESH-HR10G-10R-10S71
ESH-HR10G-10R-12P73
ESH-HR10G-10R-12S71
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส จำนวนขาพิน

฿ 1,427.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)4

฿ 1,405.40

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4

฿ 1,405.40

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)6

฿ 1,660.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)10

฿ 1,615.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10

฿ 1,682.12

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวผู้ (ปลั๊ก)12

฿ 1,615.72

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)12

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้งของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G · H · I G· H· I HR10
การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 2 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) 1500
รูปทรง แบบตรง รหัส AWG 18 หรือน้อยกว่า น้ำหนัก(ก.) 23