(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | ปลอก ขนาด | หมายเลขการจัดเรียง >>คลิกที่นี่ | หน้าสัมผัส รูปทรง | จำนวนแกน | øA หรือน้อยกว่า (มม.) | (มม.) | (มม.) | F หรือน้อยกว่า (มม.) | G หรือน้อยกว่า (มม.) | เกลียว M | เกลียว N-2A |
EMS3108A ชนิดปลั๊กงอ * อุปกรณ์ทีเชื่อมต่อกัน EMS3102A >>คลิกที่นี่ EMS3100A >>คลิกที่นี่ EMS3101A >>คลิกที่นี่ | 18 | 1 | P ตัวผู้ S ตัวเมีย | 10 | 34.13 | 23.62 | 19.72 | 33.32 | 68.27 | 1-1/8-18UNEF | 1-20UNEF |
10 | 4 | ||||||||||
19 | 5 | ||||||||||
20 | 3 | 3 | 37.31 | 26.67 | 23.68 | 34.92 | 76.98 | 1-1/4-18UNEF | 1-3/16-18UNEF | ||
4 | 4 | ||||||||||
15 | 7 | ||||||||||
16 | 9 | ||||||||||
18 | 9 | ||||||||||
27 | 14 | ||||||||||
29 | 17 | ||||||||||
22 | 14 | 19 | 40.48 | 29.85 | 26.07 | 34.92 | 76.98 | 1-3/8-18UNEF | 1-3/16-18UNEF | ||
22 | 4 | ||||||||||
23 | 8 | ||||||||||
24 | 6 | 8 | 43.66 | 33.02 | 29.247 | 39.67 | 86.51 | 1-1/2-18UNEF | 1-7/16-18UNEF | ||
10 | 7 | ||||||||||
11 | 9 | ||||||||||
28 | 24 | ||||||||||
28 | 11 | 22 | 50.01 | 38.61 | 34.80 | 39.67 | 86.51 | 1-3/4-UNS | 1-7/16-18UNEF | ||
12 | 26 | ||||||||||
16 | 20 | ||||||||||
21 | 37 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,337.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 13 | |
฿ 1,327.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 23 | |
฿ 1,346.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 23 | |
฿ 1,355.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 13 | |
฿ 1,402.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 13 | |
฿ 1,342.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 23 | |
฿ 1,363.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 23 | |
฿ 1,341.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 23 | |
฿ 1,373.36 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 23 | |
฿ 1,358.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 9 | - | |
฿ 1,404.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | - | |
฿ 1,349.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 14 | 13 | |
฿ 1,361.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 17 | 13 | |
฿ 1,423.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 17 | 13 | |
฿ 1,392.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 19 | 13 | |
฿ 1,461.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | 13 | |
฿ 1,448.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 24 | 13 | |
฿ 1,542.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 22 | - | |
฿ 1,685.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | 13 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | M· N· O | MIL |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มุม |
ขนาดของเปลือกหอย | 14S | หมายเลขการเตรียมการ | 11 | รหัส AWG | 18 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง