(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·อะแดปเตอร์ AC สำหรับสวิตช์ KVM และตัวแปลงข้อมูล · รองรับทั้ง 100 และ 200 V AC
รุ่น |
PNACA-ATEN2-R |
PNACA-ATEN4-R |
รุ่น | PNACA-ATEN2-R | PNACA-ATEN4-R |
อินพุต | 100 ถึง 240 V AC | AC 100 ถึง 240 |
เอาต์พุต | 5 V DC / 2.6 A (สูงสุด) | 5 V DC / 1 A (สูงสุด) |
ความยาวสายเคเบิล | 1.5 m | 1.5 m |
มาตรฐาน | PSE | PSE |
รุ่น | KVM ที่ รองรับการใช้งาน |
PNACA-ATEN2-R | PNCSW-CS-1732A/1734 A-R |
PNCSW-CS-1742/1744-R | |
PNUIC-UC2322/2324-R | |
PNUIC-UC4852/4854-R | |
PNACA-ATEN4-R | PNCES-CE-250A-R |
PNCSW-CS-82U/84U-R |
รหัสสินค้า |
---|
PNACA-ATEN2-R |
PNACA-ATEN4-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 929.03 | CPU SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | |
฿ 929.03 | CPU SWITCH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง