(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ]· ฝาครอบ ฉนวนกันความร้อน ที่สะดวกสำหรับ อุปกรณ์สายไฟ T-branch สำหรับ มอเตอร์ ขนาดเล็ก ฯลฯ · เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็น ตู้พักสายไฟ ทั่วไป
หมายเลขรุ่น | จำนวนขั้ว | รองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่ เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.) | ขั้วต่อแบบย้ำ (มม.) | น้ำหนัก (ก.) |
ISCP-32 | 3 to 6P | ⌀3.5 x 2 ชิ้น / ขั้ว | ![]() | 32 |
ISCP-42 | 4 to 8P | 41 |
สเปค
ค่าพิกัด | 600 V / 15 A | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 VAC / รอบ 1 นาที | |
ความต้านทานของฉนวน | 500 V DC /100 MΩ ขึ้นไป | |
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -20 to +80°C | |
วัสดุ | บอดี้หลัก / เคส | 66 ไนล่อน (UL94V-2) |
ฟิตติ้งเทอร์มินอล / นัท | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | |
ขั้วต่อหัวสกรู | เหล็กกล้า (ชุบผิวไตรวาเลนท์โครเมต) |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าความอดทน | 2,500 VAC / รอบ 1 นาที | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 500 V DC /100 MΩ ขึ้นไป | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -20 to 80 |
วัสดุ | ไนลอน 66 | สี | สีดำ | ชนิด | รองรับการเชื่อมต่อหลายจุด / การเดินสายแบบ T branch |
การสร้าง หางปลา | 1.25-3, 1.25-3.5 (เทอร์มินอลแบบ Y, เทอร์มินอลแบบกลม) | สอดคล้องกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขดลวด(Φมม) | 3.5 มม. x 2 ชิ้น / ขั้ว | จำนวน ขั้วไฟฟ้า (หมายเลขลำดับ) | 3 – 6P |
จัดอันดับ | 600V / 1A | ความสูง(มิลลิเมตร) | 52 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง