1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ชนิด D แบบกันน้ำจาก MISUMI (การเชื่อมต่อแบบย้ำสาย)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • UL
  • IP65
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ชนิดสกรู
  • การแทรก
  • เงินชุบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


คอนเนคเตอร์ชนิด A แบบกันน้ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
คอนเนคเตอร์ชนิด D แบบกันน้ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
● การเชื่อมต่อเป็นแบบย้ำสาย ทำให้เชื่อถือได้สูงและใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง
● สามารถใช้งานกับแบรนด์คอนเนคเตอร์ชั้นนำได้อย่างสมบูรณ์
● เอกสาร UL No. E337870

· หน้าสัมผัสเป็นชนิด D
· ไม่มีฮู้ดและฐานมากับคอนเนคเตอร์ ซื้อแยกต่างหาก
· สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์บนพาเนลได้โดยตรงโดยไม่ต้องติดกับฐาน แต่จะทำให้เสียคุณสมบัติกันน้ำ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] คอนเนคเตอร์ชนิด D ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ราคาประหยัด ชนิดดั้งเดิมจาก MISUMI ชนิดเชื่อมต่อแบบย้ำสาย การเชื่อมต่อแบบย้ำสายที่เชื่อถือได้สูงและใช้ระยะเวลาในการทำงานน้อยลง ใช้งานกับสินค้าจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์รายใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนตัวผู้/ตัวเมียฮู้ดที่ใช้ร่วมกันได้
MCON-D07-SP7ตัวผู้ชนิด A
MCON-D15-SP15
MCON-D25-SP25
MCON-D07-SF7ตัวเมีย
MCON-D15-SF15
MCON-D25-SF25

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
รุ่นชนิดจำนวนแกนวัสดุวิธีการเชื่อมต่อสายไฟพิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(UL/CSA)
ช่วงอุณหภูมิใช้งานหน้าสัมผัสขนาดสายไฟ
MCON-D07-SPตัวผู้
(พิน)
7PCหางปลา10 A600 V-40 ถึง + 125°Cแยกจำหน่าย
(รุ่น D)
0.25 ถึง 2.5 mm2
AWG 22 ถึง 14
MCON-D15-SP15
MCON-D25-SP25
MCON-D07-SFตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
7
MCON-D15-SF15
MCON-D25-SF25
รหัสสินค้า
MCON-D07-SF
MCON-D07-SP
MCON-D15-SF
MCON-D15-SP
MCON-D25-SF
MCON-D25-SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน ฝากระโปรงที่เข้ากัน ขาตั้ง รองรับการใช้งาน

฿ 186.58

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7M1FSP-03-03A, M1FLP-03-03AM1DPP-03-03A,

฿ 156.00

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)7M1FSP-03-03A, M1FLP-03-03AM1DPP-03-03A,

฿ 352.26

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)15M1FSA-10-10A, M1FLA-10-10AM1DPA-03-10A

฿ 360.00

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)15M1FSA-10-10A, M1FLA-10-10AM1DPA-03-10A

฿ 482.58

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)25M1FSA-16-16A, M1FLA-16-16AM1DPA-03-16A

฿ 482.58

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)25M1FSA-16-16A, M1FLA-16-16AM1DPA-03-16A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 10 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) นำเสนอ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CCC