1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ชนิด A แบบกันน้ำจาก MISUMI (การเชื่อมต่อสายชนิดสกรู)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • UL
  • IP65
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ชนิดสกรู
  • การแทรก
  • เงินชุบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 288.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


คอนเนคเตอร์ชนิด A แบบกันน้ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ราคาประหยัดแบบดั้งเดิมจาก MISUMI
● การเชื่อมต่อสายเป็นแบบสกรู ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ และสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยไขควงปากแบน
● สามารถใช้งานกับแบรนด์คอนเนคเตอร์ชั้นนำได้อย่างสมบูรณ์
● เอกสาร UL No. E337870

· ไม่มีฮู้ดและฐานมากับคอนเนคเตอร์ ซื้อแยกต่างหาก
· สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์บนพาเนลได้โดยตรงโดยไม่ต้องติดกับฐาน แต่จะทำให้เสียคุณสมบัติกันน้ำ
· การเชื่อมต่อสายชนิดใช้สกรูมาพร้อมหน้าสัมผัส

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] คอนเนคเตอร์ชนิด A กันน้ำ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ราคาประหยัดชนิดดั้งเดิมจาก MISUMI ชนิดการเชื่อมต่อสกรู เนื่องจากเชื่อมต่อโดยใช้สกรู จึงสามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้ไขควงปากแบนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือโดยเฉพาะ ใช้งานกับสินค้าจากผู้ผลิตคอนเนคเตอร์รายใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนชนิดฮู้ดที่ใช้ร่วมกันได้
MSCR-A03-SP3ตัวผู้
(พิน)
ชนิด A
MSCR-A10-SP10
MSCR-A16-SP16
MSCR-A03-SF3ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
MSCR-A10-SF10
MSCR-A16-SF16

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
รุ่นชนิดจำนวนแกนวัสดุวิธีการเชื่อมต่อสายไฟพิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้า
(UL/CSA)
ช่วงอุณหภูมิใช้งานหน้าสัมผัสขนาดสายไฟ
MSCR-A03-SPตัวผู้
(พิน)
3PCชนิดสกรู10 A600 V-40 ถึง + 125°Cมีในตัว1 ถึง 2.5 mm2
AWG 18 ถึง 14
MSCR-A10-SP1016 A
MSCR-A16-SP1616 A
MSCR-A03-SFตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
310 A
MSCR-A10-SF1016 A
MSCR-A16-SF1616 A
รหัสสินค้า
MSCR-A03-SF
MSCR-A03-SP
MSCR-A10-SF
MSCR-A10-SP
MSCR-A16-SF
MSCR-A16-SP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนพิน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ฝากระโปรงที่เข้ากัน ขาตั้ง รองรับการใช้งาน

฿ 327.87

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)310M1FSA-03-03A, M1FLA-03-03AM1DPA-03-03A

฿ 288.00

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)310M1FSA-03-03A, M1FLA-03-03AM1DPA-03-03A

฿ 628.26

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1016M1FSA-10-10A, M1FLA-10-10AM1DPA-03-10A

฿ 521.03

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)1016M1FSA-10-10A, M1FLA-10-10AM1DPA-03-10A

฿ 919.74

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)1616M1FSA-16-16A, M1FLA-16-16AM1DPA-03-16A

฿ 741.68

WATERPROOFING CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)1616M1FSA-16-16A, M1FLA-16-16AM1DPA-03-16A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด สกรู ยึด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) นำเสนอ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CCC