1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดล็อคอุปกรณ์เสริมเฉพาะ KBOX ซีรี่ส์

CONTROLBOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดล็อคอุปกรณ์เสริมเฉพาะ KBOX ซีรี่ส์
  • ชุดล็อคอุปกรณ์เสริมเฉพาะ KBOX ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 420.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


·เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง ล็อค สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติม
·สามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยโดยการติดตั้ง แม่กุญแจ

ต้องเจาะไปที่กล่องแยกต่างหากเพื่อติดตั้ง เหล็กยึด

วัสดุสเตนเลส

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] เหล็กยึด ล็อคที่สามารถเพิ่มในภายหลังเพื่อติด แม่กุญแจ มั่นใจในความปลอดภัยได้ด้วยการติด แม่กุญแจ

สเปค

เหล็กยึด อุปกรณ์เสริม เฉพาะด้าน รุ่น KBOX-Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลมากกว่านี้

เหล็กยึด อุปกรณ์เสริม เฉพาะด้าน รุ่น KBOX-Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
KBOXDSK-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 420.73

CONTROLBOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

เหล็กยึด อุปกรณ์เสริม เฉพาะด้าน รุ่น KBOX-Series: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อุปกรณ์เสริมเฉพาะ คุณสมบัติ สกรู - รุ่น ยึดแน่น วัสดุ สเตนเลส
ความหนาของแผ่นหลัก(มิลลิเมตร) 1.5 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 30 มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 28
หมายเหตุพิเศษ เหล็กยึด สำหรับล็อค ปริมาณแพ็ค(ชิ้น) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBOXDSK-40 ในชุด ชุดล็อคอุปกรณ์เสริมเฉพาะ KBOX ซีรี่ส์