1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ KIV สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE, ชนิดมีความเหนียว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • กฎหมาย PSE
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ยืดหยุ่น
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 734.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


●มันถูกใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ และชอบของแผง อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ไฟฟ้า 600 V หรือน้อยกว่า
●ตัวนำ นั้นมีการกำหนดค่าที่บางกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ขดลวด IV ของ 600 V เดียวกันทำให้ ยืดหยุ่น มากขึ้นมันนุ่มช่วยให้ อุปกรณ์สายไฟ ง่าย


· การปฏิบัติตามมาตรฐาน: JISC3316
·ระวังอย่าให้สับสนความยาวและปริมาณโดยรวมเมื่อสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

• สายไฟอ่อน แกนเดี่ยว ชนิด KIV รองรับมาตรฐาน PSE
• สอดคล้องตามมาตรฐาน JISC3316
• สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 600 V
• ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 0-60℃
• สายไฟมี 11 ขนาด (0.75 sq.mm., 1,25 sq.mm., 2.0 sq.mm., 3.5 sq.mm., 5.5 sq.mm., 8 sq.mm., 14 sq.mm., 22 sq.mm., 38 sq.mm., 60 sq.mm. และ 100 sq.mm.)
• สายไฟมี 6 สี (W (ขาว), BK (ดำ), R (แดง), BE (น้ำเงิน), Y (เหลือง) และ GN (เขียว))
• สายไฟมี 6 สี (W (ขาว), BK (ดำ), R (แดง), BE (น้ำเงิน), Y (เหลือง) และ GN (เขียว)) (10m, 50m, 100m และ 200m)
• รัศมีเล็กสุดที่สามารถงอได้ของสายไฟคือ 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน (เฉพาะส่วนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น)
• ฉนวนไวนิล

สเปค

KIV รุ่น pse- ความเหนียว สนับสนุน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

* ผลิตภัณฑ์ที่มี "-" ใช้งานไม่ได้1 รอกม้วนสายไฟ 3.5 ถึง 100 มม. ²คือ 100 เมตร
รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
สี
KIV0.75 * (AWG18)W (สีขาว)
BK (สีดำ)
R (สีแดง)
พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง)
GN (สีเขียว)
1.25 * (AWG16)
2.0 * (AWG14)
3.5 * (AWG12)
5.5 * (AWG10)
8 * (AWG8)
14 * (AWG6)
22 * (AWG4)
38 * (AWG1)
60 * (AWG2 / 0)
100 * (AWG4 / 0)
* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้นอ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลขชิ้นส่วนของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์

ข้อมูลมากกว่านี้

ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 - 60°C
รับรองและปฏิบัติตามสอดคล้องตามมาตรฐาน JISC3316
รัศมีการดัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น)

รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
สีความยาวทั้งหมด
(ม.)
ตัวนำไวนิล
ความหนาของ ฉนวนไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
ประมาณ (มม.)
ความต้านทาน ตัวนำ สูงสุด
Ω / km (20 ° C)
ทดสอบแรงดัน
V/1 นาที
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ / kmกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กก. / กม)
กฎหมาย PSE
โครงสร้าง
(เส้น / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
20°C60°C
KIV0.75 * (AWG18)
W (สีขาว)
BK (สีดำ)
R (สีแดง)
พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง)
GN (สีเขียว)
10
/
50
/
100
/
200
(1 ม้วน)
/
1,000
(200 x 5 ม้วน)
30/0.181.10.82.724.41500
500.21414
1.25 * (AWG16)
50/0.181.50.83.114.71920
2.0 * (AWG14)
37/0.261.80.83.49.50.152727
3.5 * (AWG12)
45/0.322.50.84.15.093745
5.5 * (AWG10)
70/0.323.115.13.274970
8 * (AWG8)
50/0.453.71.26.12.3261100
14 * (AWG6)
88/0.454.91.47.71.322000400.190160
22 * (AWG4)
7/20/0.456.81.610.00.844120270
38 * (AWG1)
7/34/0.458.81.812.40.4962500165450
60 * (AWG2 / 0)
19/20/0.4511.31.814.90.31130
0.07
225690
100 * (AWG4 / 0)19/34/0.4514.7218.70.1833101130
* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้นอ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ให้ใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน
* สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ ดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
* ความแตกต่างหลักจากซีรีส์ VAKIV คือ ผู้ผลิต สเปค คล้ายกันมาก: เป็น ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า สำหรับรายละเอียดความแตกต่างของรายละเอียดตรวจสอบตารางข้อมูลจำเพาะ

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)3540455055
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.910.820.710.580.41
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง)ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 40 ° C ที่ 0.75 mm²
รหัสสินค้า
KIV-0.75-BE-50
KIV-0.75-BE-100
KIV-0.75-R-50
KIV-1.25-BK-50
KIV-2.0-BE-10
KIV-2.0-GN-100
KIV-2.0-Y-200SALE
KIV-3.5-BK-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก)

฿ 1,161.29

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500.75182.7[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 1,389.68

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.75182.7[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 1,161.29

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500.75182.7สีแดง

฿ 1,590.97

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 501.25163.1สีดำ

฿ 734.71

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102143.4[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 3,027.10

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1002143.4สีเขียว

฿ 4,516.37

฿ 2,637.56

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2002143.4สีเหลือง

฿ 4,030.86

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1003.5124.1สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง ไม่มี
มาตรฐาน ตัวแทน PSE เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่
คุณสมบัติอื่น ๆ ความอ่อนโยน