ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 250 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งหุ้มฉนวน)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หางปลาแบบเสียบตัวเมียแบบแบนซี่รี่ย์ 250 (หุ้มฉนวนเต็ม) (สินค้าคุ้มค่า) [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้ แบบหุ้มฉนวน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 20-16 และ 16-14
• รองรับสายไฟขนาด (mm²) : 0.15-1.5 และ 1.5-2.5
• สีของฉนวนหุ้ม : สีแดง และสีน้ำเงิน
• วัสดุฉนวนไฟฟ้า : โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้ แบบหุ้มฉนวน
● เป็นหางปลาแบบคุณภาพสูงและราคาประหยัดสำหรับการใช้งาน FA
· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
สเปค

| 1 แพ็ค | แพ็ค 100 ชิ้น |
เทอร์มินอลเชื่อมต่อชนิดปลั๊กเสียบ
\nคุณสมบัติ
\n● โครงสร้างปลั๊กเสียบที่เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายตามต้องการ
● ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันสำหรับการเดินสายและย้ำหางปลา ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นและช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้น
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nลักษณะ
\n| รายการ | \nเนื้อหา | \n|||
|---|---|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n300 VAC หรือน้อยกว่า | \n|||
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือน้อยกว่า) | \nชนิดของคอนเนคเตอร์ | \nขนาดสายไฟ (มม.2) | \n||
| 0.75 | \n1.25 | \n2.0 | \n||
| 110 Series | \n8 | \n12 (10)* | \n— | \n|
| ซีรีส์ 187 | \n10 | \n15 (10) | \n20 (15) | \n|
| 250 Series | \n10 | \n15 (10) | \n20 (15) | \n|
| พินเทอร์มินอล | \n12 | \n15 | \n20 | \n|
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \nไวนิลคลอไรด์ | \n-40°C to +75°C | \n||
| ไนล่อน | \n-40°C to +105°C | \n|||
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้
\n| รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
|---|---|---|
| คอนเนคเตอร์ | \nทองเหลือง | \nชุบผิวดีบุก | \n
| ปลอก | \nท่อทองแดงบริสุทธิ์ | \nชุบผิวดีบุก | \n
| ฉนวนไฟฟ้า | \nไวนิลคลอไรด์ | \nUL94V-0 | \n
| ไนล่อน | \nUL94V-2 | \n