1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 250 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งเปิดโล่ง)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 295.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ซีรีส์ MTR! คอนเนคเตอร์ปลั๊กราคาประหยัดและคุณภาพสูง สำหรับ FA


· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

หางปลาแบบเสียบตัวเมีย แบบแบนพร้อมฉนวนหุ้ม ซี่รี่ย์ 250 (สินค้าคุ้มค่า) [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์ต่อสายไฟที่ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้ แบบหุ้มฉนวน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 20-16 และ 16-14
• รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.15-1.5 และ 1.5-2.5
• สีของฉนวนหุ้ม : สีแดง และสีน้ำเงิน
• วัสดุฉนวนไฟฟ้า : โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานร่วมกับหางปลาหัวเสียบตัวผู้ แบบหุ้มฉนวน

สเปค

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 250 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งเปิดโล่ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง  

1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์ปลั๊กตัวเมีย ซีรีส์ 250 (สินค้าราคาคุ้มค่า) (ฟิตติ้งเปิดโล่ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางขนาดภายนอกและรายละเอียดจำเพาะ

รหัสรุ่นสี วัสดุฉนวนขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน
BLDEtt1ความหนาของแท็บด้านข้างที่คู่กันความกว้างของแท็บด้านข้างที่คู่กันสายตีเกลียว (มม.2)AWG
MTR-630809-F สีแดงPVC 7.6 21.0 3.6 10.5 0.4 0.8 0.8 6.4 0.5-1.520-163GD
MTR-630820-F สีน้ำเงิน 4.4 1.5-2.516-144GD

รหัสสินค้า
MTR-630809-F
MTR-630820-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสอดคล้องขนาด ขดลวด
(AWG)
การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี)

฿ 295.74

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 20-16สีแดง

฿ 334.06

TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16-14สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

เทอร์มินอลเชื่อมต่อชนิดปลั๊กเสียบ

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● เทอร์มินอลชนิดปลั๊กเสียบ เป็นชิ้นส่วนในการเชื่อมต่อสายไฟด้วยความสะดวกสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องหยอดเหรียญหน้าร้านค้า เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ FA
● โครงสร้างปลั๊กเสียบที่เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อได้ง่ายตามต้องการ
● ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกันสำหรับการเดินสายและย้ำหางปลา ช่วยลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นและช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้น
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

ลักษณะ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ เนื้อหา
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 VAC หรือน้อยกว่า
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือน้อยกว่า) ชนิดของคอนเนคเตอร์ ขนาดสายไฟ (มม.2)
0.75 1.25 2.0
110 Series 8 12 (10)*
ซีรีส์ 187 10 15 (10) 20 (15)
250 Series 10 15 (10) 20 (15)
พินเทอร์มินอล 12 15 20
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน ไวนิลคลอไรด์ -40°C to +75°C
ไนล่อน -40°C to +105°C
\n

แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
คอนเนคเตอร์ ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก
ปลอก ท่อทองแดงบริสุทธิ์ ชุบผิวดีบุก
ฉนวนไฟฟ้า ไวนิลคลอไรด์ UL94V-0
ไนล่อน UL94V-2
\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก รูปทรง ประเภทการแทรก Series 250
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 7.6 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 21 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไวนิล
หมายเลขพร้อมแพ็คสินค้า(ชิ้น) 100 วัสดุ PVC การ จำแนก ชนิดมีขั้ว รุ่น F
หมายเหตุ โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อก เช่น รูปทรงและรุ่นของขั้วต่อ