1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ EH

CRIMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,013.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· ใช้ย้ำด้วยเครื่องมือย้ำโดยเฉพาะ
· ทางเราไม่มีบริการสอบเทียบ

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำหัวแบบรวมที่มีความน่าเชื่อถือสูง

สเปค

เครื่องมือย้ำสายแบบแมนนวลของแท้สำหรับคอนเนคเตอร์ EH: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าชนิดคอนเนคเตอร์หมายเลข หน้าสัมผัส รองรับการใช้งานสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
(ก.)
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ mm2ฉนวน OD มม.
YC-260Rคอนเนคเตอร์ EHBEH-001T-P0.630 to 220.05 to 0.31.0 to 1.9550
รหัสสินค้า
YC-260R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,013.39

CRIMP 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานและอื่นๆ
● ระยะพิทช์ของแต่ละหน้าสัมผัสคือ 2.5 มม. ความหนาของคอนเนคเตอร์ EH เป็น 3.8 มม. ความหนาของคอนเนคเตอร์ XH เป็น 5.75 มม. และความหนาของคอนเนคเตอร์ NH เป็น 6.4 มม.
● ได้รับการรองรับมาตรฐาน UL / CSA / TUV มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความเสถียรที่ดี
● UL No. E60389
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ชนิดคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ EH คอนเนคเตอร์ XH คอนเนคเตอร์ NH
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 800 V AC (1 นาที)
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือมากกว่า 500 MΩ หรือมากกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากเริ่มต้น
การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
10 mΩ หรือน้อยกว่า 15 mΩ หรือต่ำกว่า
20 mΩ หรือน้อยกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to 85°C
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG30 to 22
(0.05 ถึง 0.3 ตร.มม.)
AWG28 to 22
(0.08 ถึง 0.33 ตร.มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.0 to 1.9 mm 1.3 to 1.9 mm 1.2 to 1.7 mm
ความหนาของคอนเนคเตอร์ 3.8 mm 5.75 mm 6.4 mm
ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
06i-G4-036-01. ai
06i-G4-036-01. ai
06i-G4-036-01. ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086
\n

\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-0)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์/ชุบดีบุก
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ EH ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 30 to 22 การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 1.0 to 1.9
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ