1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MT (15 A M3 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เทอร์มินอลบล็อคประกอบที่สามารถติดตั้งได้เลย
● เทอร์มินอลบล็อคแบบสกรู 600 V 15 A
● สกรู M3 รุ่นเอนกประสงค์
● สำหรับขั้วต่อแบบย้ำทั้งแบบกลมและรุ่น Y

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·ซีรีส์ MT (15 A, M3, คลองเลื่อย เทอร์มินอลบล็อค ล )· A 600 V 15 A เทอร์มินอลบล็อค

สเปค

ซีรีส์ MT (15 A M3 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่น
ผู้ผลิต: DINKLE
จำนวนขั้วน้ำหนัก (กรัม)
MT-10-2PK2 ขั้ว16
MT-10-3PK3 ขั้ว22.5
MT-10-8PK8 ขั้ว56.3
MT-10-10PK10 ขั้ว69.5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ซีรีส์ MT (15 A M3 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์ MT (15 A M3 / เทอร์มินอลบล็อคประกอบ): ภาพที่เกี่ยวข้อง


สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า600 V
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2000 V AC MIN
ความต้านทานของฉนวน500 MΩ ขึ้นไป /500 V DC
สายไฟที่รองรับการใช้งานAWG22 to 14
สกรูM3 (เหล็กกล้า / กัลวาไนซ์)
แผ่นเพลทนำไฟฟ้าทองแดงอัลลอย/ชุบผิวนิกเกิล
ค่าแรงบิด0.5 N⋅m
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล8.8 mm
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40°C to +80°C
วัสดุบอดี้โพลีคาร์บอเนต UL94-V2
หมายเลข C-ULE102914



■ แถบสั้นสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน:
MKSB-3-20P
MKSB-3Y-20P

รหัสสินค้า
MT-10-2PK
MT-10-3PK
MT-10-8PK
MT-10-10PK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 90.00

TERMINAL BLOCKS(PB) 3 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 2

฿ 110.42

TERMINAL BLOCKS(PB) 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3

฿ 161.92

TERMINAL BLOCKS(PB) 2 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 184.26

TERMINAL BLOCKS(PB) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 15
สเปค ขันเข้าด้วยตนเอง มาตรฐานที่ได้รับ C-UL พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 8.8