(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 9 (มี 5 ชิ้น) [คุณสมบัติ] · มีสกรูขนาด M3 10 ตัวที่เทอร์มินอลบอร์ดภายในบล็อกกว้าง 25 มม. · ประหยัดเวลาและแรงงานในการประกอบชิ้นส่วนเทอร์มินอลบล็อค · ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail ได้แบบซิงเกิ้ลแอ๊คชั่น · มีการออกแบบเพื่อความปลอดภัยด้วยด้วยฝาปิดฉนวนเฉพาะ · เชื่อมต่อทางไฟฟ้าได้ด้วยจัมเปอร์เทอร์มินอลเฉพาะ · พิกัด: 250 V AC / DC, 10 A
1 กล่องบรรจุ 5 ชิ้น
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC / DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 10 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC / ทุก 1 นาที |
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป |
สายไฟที่ใช้ได้ | สูงสุด 1.25 มม.2 |
ขั้วต่อหัวสกรู | M3 x 6 |
แรงบิดขันแน่น | 0.6 to 0.9 N⋅m |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -20 to +55°C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 45 to 85 % |
มวล | 31 g |
เทอร์มินอลบล็อค | UL94V-0 (โพลีคาร์บอเนต) |
เทอร์มินอลเพลท | ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก |
ขั้วต่อหัวสกรู | เหล็กกล้า, กัลวาไนซ์, ไตรวาเลนท์โครเมต |
ฝาครอบฉนวน | UL94V-0 (โพลีคาร์บอเนต) |
แผ่นมาร์คกิ้ง | ไวนิลคลอไรด์ |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 1 | ขนาด สกรู | M3 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 การ-N |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 | ขนาดภายนอก(กว้าง 4 x ลึก x สูง (มม.)) | 25 x 64 x 35 | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | เสริม |
จำนวนคอมมอนส์ | ขั้วเดี่ยว | หางปลา | M3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESAW-TCM310-5P ในชุด เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 9
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง