1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Han แบบติดฐาน กันน้ำ ก้านโยกเดี่ยว (สำหรับเสียบกับรีเลย์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • ล็อค ก้านโยก
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 294.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ฐานติดตั้งอุปกรณ์กันน้ำที่สามารถติดกับคอนเนคเตอร์แต่ละซีรีส์ ขึ้นอยู่กับจำนวนพิน และทำหน้าที่เป็นรีเลย์
● การเข้าคู่และแยกส่วนของคอนเนคเตอร์สามารถดำเนินการได้โดยคันโยกเดี่ยว จึงสามารถเสียบและถอดได้อย่างง่ายดาย
● ฮูดทำจากอะลูมิเนียมดายแคสทั้งตัว จึงมีความแข็งแรงสูง 

· ส่วนประกอบที่เสียบต่อกันเป็นฮู้ดติดตั้งสายไฟรุ่น 1 ก้านโยก
· เนื่องจากฐานไม่มีรูที่ข้างใต้ยกเว้นซีรีส์ Han-A แบบ 3 แกน และซีรีส์ Han-D แบบ 7 คอร์ จึงไม่สามารถเสียบสายจากด้านหลังพาเนลได้ อย่างไรก็ตามพอร์ตของกล่องเก็บสายไฟทั้งสองด้านจะเปิดอยู่ โปรดใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
· ใช้แคลมป์ยึดสายไฟสำหรับช่องเสียบสายเพื่อคงคุณสมบัติกันน้ำ
· ใช้ฝาปิดเพื่ออุดช่องเสียบสายที่ไม่ต้องการ

※ 0920-003-0220 เป็นวัสดุพลาสติกเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ฐานสำหรับรีเลย์ก้านโยกเดียว

สเปค

คอนเนคเตอร์ Han แบบติดฐาน ก้านโยกเดียว กันน้ำ (สำหรับเสียบกับรีเลย์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
 
รุ่นฮูดที่รองรับการใช้งาน
ชนิด
น้ำหนัก
g
0930-006-1291ประเภท E187.4
0930-010-1291218.8
0930-010-0293327.1
0930-016-1290262.9
0930-016-0291385.6
0930-024-1290312.0
0930-024-0291451.0
0930-048-02901245.0
0920-003-0220ชนิด A18.2
0920-010-0291167.4
0920-016-0291209.2

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ Han แบบติดฐาน ก้านโยกเดียว กันน้ำ (สำหรับเสียบกับรีเลย์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางการใช้งานร่วมกัน
รุ่นรองรับการใช้งาน
ฮู้ด
ชนิด
Drawing ระบุขนาดสกรู PG
ขนาด
จำนวนแกนคอนเนคเตอร์ที่รองรับการใช้งานABCØdEFgHi
ชนิด Han-Eชนิด Han-EEชนิด Han-Aชนิด Han-Qชนิด Han-Dชนิด Han-DD
0930-006-1291ประเภท EA1661024470825.540525418
0930-010-1291A16101842482945.540525432
0930-010-0293A29101842482945.545577432
0930-016-1290A211632407241051175.545575630
0930-016-0291A291632407241051175.545578128
0930-024-1290A2124466410841321445.545575630
0930-024-0291A2924466410841321445.545578128
0930-048-0290B2948128121111416.41061209932
0920-003-0220ชนิด AC1135, 7, 127430403.3572426.55428
0920-010-0291d16101544863.54.540505212
0920-016-0291d161625464804.540505712
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า
0920-003-0220SALE
0920-010-0291
0920-016-0291
0930-006-1291
0930-010-0293SALE
0930-010-1291
0930-016-1290SALE
0930-024-0291
0930-024-1290
0930-048-0290
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทเครื่องดูดควันที่สอดคล้องกัน ชนิดสกรู ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-E
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-EE
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-A
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-Q
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่า แบบ D Han -D
(คอร์/แกน)
ผลิตภัณฑ์ เทียบเท่าชนิด Han-DD
(คอร์/แกน)

฿ 294.97

฿ 147.10

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่น APG11--35,7,127-

฿ 1,069.16

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รุ่น APG16--10-15-

฿ 1,229.81

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่น APG16--16-15-

฿ 816.00

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่น EPG16610---24

฿ 2,257.16

฿ 1,368.06

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่น EPG291018---42

฿ 919.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รุ่น EPG161018---42

฿ 1,017.06

฿ 514.02

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่น EPG211632--4072

฿ 2,755.35

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10รุ่น EPG292446--64108

฿ 1,041.27

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10รุ่น EPG212446--64108

฿ 4,706.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10รุ่น EPG2948---128-

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คอนเนคเตอร์ Han แบบติดฐาน ก้านโยกเดียว กันน้ำ (สำหรับเสียบกับรีเลย์): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
\n

คุณสมบัติของคอนเนคเตอร์ Han Series

\n
\n
Han-E Series
มีหมายเลขแกนให้เลือกใช้ตั้งแต่ 6 แกนจนถึง 48 แกน และมีฮู้ดชนิด Han-E ขนาดใหญ่ พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 16A และแรงดันไฟสูงสุด 500 VAC พร้อมระดับมลพิษ 3 (หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐาน VDE0110 เหมาะสำหรับใช้เป็นคอนเนคเตอร์สายไฟ วิธีการเชื่อมต่อคิดขันสกรูยึดให้แน่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA (สำหรับมาตรฐานสากล ดู P.A2-227)
\n
Han-A Series
มีหมายเลขแกนให้เลือกใช้ตั้งแต่ 3 แกนจนถึง 32 แกน และมีฮู้ดชนิด Han-A ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าชนิด Han-E พิกัดกระแสไฟฟ้าสามารถมีค่าสูงสุด 10 A (3 แกน), 16 A (10 แกน, 16 แกน) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 VAC พร้อมระดับมลพิษ 3 (หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐาน VDE0110 วิธีการเชื่อมต่อคิดขันสกรูยึดให้แน่น ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
\n
ซีรีส์ Han-D
มีหมายเลขแกนให้เลือกใช้ตั้งแต่ 7 แกนจนถึง 128 แกน และสามารถใช้ฮู้ดชนิด Han-A หรือชนิด Han-E ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนแกน การจัดเรียงมีความหนาแน่นสูง จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคอนเนคเตอร์หลายแกนสำหรับสายสัญญาณทั่วไป พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10A และแรงดันไฟสูงสุด 250 VAC พร้อมระดับมลพิษ 3 (หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐาน VDE0110 วิธีการเชื่อมต่อใช้การเชื่อมต่อแบบย้ำหัว ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
\n
ซีรีส์ Han-DD
มีหมายเลขแกนให้เลือกใช้ตั้งแต่ 24 แกนจนถึง 108 แกน และมีฮู้ดชนิด Han-E ขนาดใหญ่ การจัดเรียงมีความหนาแน่นสูงพิเศษ จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคอนเนคเตอร์หลายแกนแบบพิเศษ พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10A และแรงดันไฟสูงสุด 250 VAC พร้อมระดับมลพิษ 3 (หมายเหตุ 1) ตามมาตรฐาน VDE0110 วิธีการเชื่อมต่อใช้การเชื่อมต่อแบบย้ำหัว ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
\n
(หมายเหตุ 1) เมื่อตั้งค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าตาม VDE0110 แรงดันไฟฟ้าจะถูกตั้งค่าเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยตามสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง ในการใช้งานดังกล่าว ระบบจะตั้งค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้งานอยู่ล่วงหน้า ระดับมลภาวะที่รองรับการใช้งานอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
\n
ระดับมลพิษ 3: สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและการเกษตรที่ไม่มีการปรับสภาพอากาศรวมถึงโกดัง ห้องบอยเลอร์ และพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมแซม และโรงงาน ฯลฯ ที่มีเครื่องมือกลและอุปกรณ์ประกอบ
* เทียบเท่ากับรุ่นฉนวนแบบเดิมกลุ่ม C
\n
\n

\n

วัสดุ / ผิวสำเร็จ

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ/การขัดผิว
ฮู้ด อะลูมิเนียมดายแคส/สีเทา *
ฐานรองสำหรับแผง อะลูมิเนียมดายแคส/สีเทา **
หน้าสัมผัส ทองแดงผสม (ชุบผิวเงิน)
ฉนวนไฟฟ้า แก้วเทอร์โมพลาสติกเรซิ่นสังเคราะห์เสริมใยแก้ว (UL)
\n

*ผลิตภัณฑ์บางชนิดเป็นพลาสติก ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละหน้า
** วัสดุคันโยกอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนจากเหล็กเป็นโพลีคาร์บอเนต แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปคในด้านอุณหภูมิใช้งานและอื่น ๆ
\n
(หมายเหตุ): เกี่ยวกับระดับมลพิษ อ้างอิงที่ (หมายเหตุ 1) ด้านบน
* ชุด Han-DD และ Han-D สามารถรองรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n\n
\n

สเปค

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ Han-DD:คอนเนคเตอร์ชนิดความหนาแน่นสูงพิเศษ Han-D:คอนเนคเตอร์ชนิดความหนาแน่นสูง Han-A:คอนเนคเตอร์ชนิดจำนวนแกนน้อย Han-E:คอนเนคเตอร์พาวเวอร์ซัพพลาย
มาตรฐานที่ได้การรับรอง UL, CSA
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การย้ำสายไฟ ชนิดสกรู
จำนวนแกน 24, 42, 72, 108 7, 15, 25, 40, 50, 64, 80, 128 3, 10, 16, 32 6, 10, 16, 24, 32, 48
ฮูดที่ใช้ Han-E Han-E, Han-A Han-A Han-E
พิกัดกระแสไฟฟ้า (ต่อ 1 หน้าสัมผัส) 10 A หรือต่ำกว่า 10 A หรือต่ำกว่า 10 A หรือต่ำกว่า (3 แกน) 16 A หรือต่ำกว่า (10, 16 แกน) 16 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า เงื่อนไข (หมายเหตุ) มลพิษระดับ 3 ตาม VDE0110 * 250 VAC หรือน้อยกว่า * 250 VAC หรือน้อยกว่า 250 V AC (3 แกนเท่านั้น) หรือต่ำกว่า 500 VAC หรือน้อยกว่า
ภายใต้ UL 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า
ภายใต้ CSA 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า 600 VAC หรือน้อยกว่า
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 2 KVAC 4 KVAC 6 KVAC
ความต้านทานของฉนวน 1,010 MΩ ขึ้นไป
ความต้านทานหน้าสัมผัส 3 mΩ หรือน้อยกว่า 2.5 mΩ หรือต่ำกว่า (1 mΩ หรือต่ำกว่าสำหรับ 3 แกน ) 1 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C to +125°C
ระดับการป้องกัน ระดับ IP65/ขณะคอนเนคเตอร์เข้าคู่ แต่ระดับ IP44 สำหรับคอนเนคเตอร์ Han-A ชนิด 3 แกน
พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 0.14 ตร.มม. - 2.5 ตร.มม. หรือ AWG26 - AWG14 0.14 ตร.มม. - 2.5 ตร.มม. หรือ AWG26 - AWG14
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก 500 ครั้งขึ้นไป
\n

\n

คุณสมบัติอุณหภูมิแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ซีรีส์ พื้นที่หน้าตัดสายตัวนำไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิลดลงครึ่งหนึ่ง ขีดจำกัดอุณหภูมินำไฟฟ้า
Han-E 1.5 mm2 +100°C to +110°C +125°C
2.5 mm2 +100°C to +110°C +125°C
Han-A 1 ตร.มม. +70°C to +75°C +125°C
1.5 mm2 +70°C to +75°C +125°C
2.5 mm2 +70°C to +85°C +125°C
Han-D 0.75 mm2 +90°C to +95°C +125°C
1.5 mm2 +90°C to +95°C +125°C
Han-DD 0.75 mm2 +90°C to +95°C +125°C
1.5 mm2 +95°C to +100°C +125°C
\n
\n
\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัสที่รองรับการใช้งานไฟฟ้าแรงสูงของ Han-D และ Han-DD

หากใช้หน้าสัมผัสทั้งหมดของซีรีส์ Han-D และ Han-DD ชนิดย้ำ แรงดันไฟที่อนุญาตจะอยู่ที่ 250 VAC และมีระดับมลพิษ VDE0110 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากลุ่มฉนวนจะเป็นเช่นเดิม แต่ในกรณีที่ใช้หน้าสัมผัสบางส่วน จะทำให้ได้ค่าแรงดันไฟที่อนุญาตสูงขึ้น ซึ่งทำให้รองรับการใช้งานกับแรงดันไฟสูงได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดคอนเนคเตอร์ นอกจากนี้ยังคงการจัดเรียงไว้แบบเดิมได้โดยการใช้คอนเนคเตอร์ 2 ตัวข้างกัน
\n\n
\n

ซีรีส์ Han-D

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

\n

ซีรีส์ Han-DD

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

เครื่องหมาย●ในรูปแสดงถึงหน้าสัมผัสที่ติดตั้ง และเครื่องหมาย○แสดงหน้าสัมผัสที่ไม่ถูกใช้งาน (โปรดอย่าติดตั้ง)

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน งานรับน้ำหนักมาก
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) นำเสนอ