(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายไฟที่รองรับ NB / NS / NT631 / NT31 จาก Omron

ชุดสายไฟที่รองรับ NB / NS / NT631 / NT31 จาก Omron

สามารถระบุความยาวสายไฟได้อย่างอิสระ


● เพียงระบุความยาวของ สายไฟ เทอร์มินอล ที่ตั้งโปรแกรมได้ของ Omron และสั่งซื้อสินค้าของคุณ
● โปรดดูรายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิลที่หน้ารายละเอียด

· หมายเลขรุ่นที่ไม่ได้ระบุด้านล่างจะไม่มีจำหน่ายเป็นสินค้ามาตรฐาน

วิธีการสั่งซื้อ
ระบุความยาวที่ต้องการในหน่วยเมตรตรงส่วน (ความยาว) ของรหัสรุ่นสินค้า Misumi ที่ใช้ได้
ระบุ (ความยาว) โดยเพิ่มทีละ 0.1 ม. จาก 0.2 ม. ถึง 50 ม.
*โปรดอย่าลืมใส่รหัสรุ่นสินค้าให้ครบ ถ้ามี "-X-○○○○○○○" (หมายเลขที่กำหนด) ต่อท้าย เนื่องจากเป็นการระบุว่าสายเคเบิลนั้นเป็นแบบพิเศษ
(โปรดทราบว่าถ้าไม่มีหมายเลขที่กำหนดต่อท้ายรหัส จะเป็นการระบุว่าเป็นสายแบบตรง)
*แนะนำให้ใช้สายเคเบิลในช่วงความยาวไม่เกิน 15 ม. หากใช้ในการสื่อสาร RS-232C

อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
>> คลิกที่นี่ *รองรับซีรีส์ NB เท่านั้น

สเปค

ชุดสายไฟที่รองรับ NB / NS / NT631 / NT31 จาก Omron: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชุดสายไฟที่รองรับ NB / NS / NT631 / NT31 จาก Omron: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ซีรีส์วิธีการเชื่อมต่อรูปทรงเลขรุ่นของสายเคเบิลเสริม
จากผู้ผลิต
รหัสรุ่นสินค้าของสายเคเบิล Misumi ที่ใช้ได้
NP3Omron: การเชื่อมต่อ SYSMAC
(D-Sub 9 พิน)
(1)XW2Z-□TNSDJ-PP-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0501
NSOmron: การเชื่อมต่อ SYSMAC
(D-Sub 9 พิน)
(1)XW2Z-□TNSDJ-PP-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0501
NT631
(C พอร์ตเชื่อมต่อ A/B)
NT31
(Cพอร์ตเชื่อมต่อ A)
Omron: การเชื่อมต่อ SYSMAC
(D-Sub 9 พิน)
(1)XW2Z-□TNSDJ-PP-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0501
Omron: การเชื่อมต่อ SYSMAC
(D-Sub 25 พิน)
(2)XW2Z-□SNSDJ-PD9P-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0503
NT31
(C พอร์ตเชื่อมต่อ B)
Omron: การเชื่อมต่อ SYSMAC
(D-Sub 25 พิน)
(2)XW2Z-□SNSDJ-PD9P-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0504
Omron: การเชื่อมต่อ SYSMAC
(D-Sub 25 พิน)
(3)XW2Z-□PNSDJ-PP-SB-25-(ความยาว)-X-DSP0505
NBการเชื่อมต่อ Mitsubishi ซีรีส์ Q แบบตรง(4)ไม่สามารถใช้งานได้NSDJ-PMD6-F-9-(ความยาว)-X-DSP0511
การเชื่อมต่อ Mitsubishi ซีรีส์ FX แบบตรง(5)ไม่สามารถใช้งานได้NSDJ-PMD8-F-9-(ความยาว)-X-DSP0512
สำหรับ Mitsubishi ซีรีส์ Q SCU
_RS232C
(1)ไม่สามารถใช้งานได้NSDJ-PP-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0513
สำหรับ Mitsubishi ซีรีส์ Q SCU
_RS422 / ซีรีส์ FX
สำหรับ 485-ADP / 485-BD
_RS485
(6)ไม่สามารถใช้งานได้NSDJ-PT-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0514
อุปกรณ์ PLC มิตซูบิชิ รุ่น FX ซีรีส์
_RS232 สำหรับ 232-BD
(7)ไม่สามารถใช้งานได้NSDJ-PS-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0515
Omron: การเชื่อมต่อ SYSMAC
(D-Sub 9 พิน)
(1)XW2Z-□TNSDJ-PP-SB-9-(ความยาว)-X-DSP0501
*ระบุความยาว โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.1 ม. ตั้งแต่ 0.2 ถึง 15 ม. สำหรับ NSDJ-PMD6-F-9 / NSDJ-PMD8-F-9

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 44.1 to 50
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm+ 3% ของความยาวรวม
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่ระบุเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น