1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตู้อลูมิเนียมรูปทรงตัว U ชนิดความแข็งแรงสูง ขนาดฟรีไซส์ ACHK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตู้อลูมิเนียมรูปทรงตัว U ชนิดความแข็งแรงสูง ขนาดฟรีไซส์ ACHK
  • ตู้อลูมิเนียมรูปทรงตัว U ชนิดความแข็งแรงสูง ขนาดฟรีไซส์ ACHK
  • ตู้อลูมิเนียมรูปทรงตัว U ชนิดความแข็งแรงสูง ขนาดฟรีไซส์ ACHK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • อะลูมิเนียม
  • ฟรีไซส์
  • การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
  • เว็บกล่อง
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สามารถเลือกขนาดได้ใน 3 ทิศทางด้วยกัน รูปทรง U ช่วยให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น
· วัสดุส่วนบนทำจากเหล็กทำให้มีคุณสมบัติความแข็งแรงที่ดีเยี่ยม
· จัดส่งภายใน 5 วัน ทั้งแบบมีหรือไม่มีการเจาะ
· ลดการขันสกรู ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยม

* วัสดุอลูมิเนียมมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การจัดส่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นไป
   A1050P-H24→A5052

 

ความหนาของเพลทฝาครอบด้านบน1.2 mm
ฝาปิดด้านล่าง1.0 mm
วัสดุฝาครอบด้านบนSPCC
ฝาปิดด้านล่างA5052
อุปกรณ์เสริมขายางพร้อมกาว x 4, t4.0ยางธรรมชาติ, สีดำ
ขนาดช่วงหน่วย
W (ความกว้าง)100 ถึง 500 มม.1 mm
H (สูง)50 ถึง 200 มม.1 mm
D (ความลึก)150 ถึง 500 มม.1 mm

รายละเอียดสินค้า

ชนิด 3 ทาง ฟรีไซส์ รูปทรงตัว U เพื่อความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม

ตารางรายละเอียดจำเพาะ

ตู้อลูมิเนียมชนิดพาแนลรูปตัว U ขนาดกำหนดได้และความแข็งแรงสูง ACHK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับระยะเวลาจัดส่ง
วันทำการสำหรับสินค้านี้ไม่รวมวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตรวจสอบรายละเอียดวันที่จัดส่งสินค้าได้ที่ WOS (Web Order System)
ตู้อลูมิเนียมชนิดพาแนลรูปตัว U ขนาดกำหนดได้และความแข็งแรงสูง ACHK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
D      W
H
¥ ราคาต่อหน่วยปกติ
100 ถึง 200201 ถึง 300301 ถึง 400401 ถึง 500
150 ถึง 20050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
201 ถึง 25050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
251 ถึง 30050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
301 ถึง 35050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
351 ถึง 40050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
401 ถึง 45050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200
451 ถึง 50050 ถึง 100
101 ถึง 150
151 ถึง 200

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

ตู้อลูมิเนียมชนิดพาแนลรูปตัว U ขนาดกำหนดได้และความแข็งแรงสูง ACHK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
ACHK-B-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
ACHK-BS-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
ACHK-E-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
ACHK-K-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
ACHK-S-[100-500/1]-[50-200/1]-[150-500/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
สี

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500สีดำ (ค่า Munsell โดยประมาณ N1)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500(ฝาปิดด้านบน) สีดำ / (ฝาด้านล่าง) ซิลเวอร์เมทัลลิก

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500ค่า Munsell โดยประมาณ 5Y8/1

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500สีครีม (ค่า Munsell 2.5Y9/1)

-

CONTROLBOX 1 ชิ้น 7 วัน 10100 ~ 50050 ~ 200150 ~ 500ซิลเวอร์เมทัลลิก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน
การติดตั้ง ในร่ม แปรงทาสี พ่นสีฝุ่น คุณสมบัติ (วัสดุ) ฝาปิดด้านบน: เหล็ก
รูปทรง รูปทรงตัว U