สายพานไทม์มิ่ง ชนิดรางเดี่ยว ขับตรงกลาง พูลเล่ย์ขนาด 20 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
  • เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
  • ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
  • มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดพิทช์ของพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม. เพื่อให้ตรงกับความยาวที่ต้องการของสายพานลำเลียง
· การออกแบบตัวเครื่องแบบแคบเหมาะสำหรับพื้นที่ติดตั้งที่จำกัด
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมช่วยให้โครงสร้างมีน้ำหนักเบา
· สายพานไทม์มิ่งแถวเดียวแบบแคบ รองรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กและการวางตำแหน่งที่แม่นยำ
[การใช้งาน]
· ใช้ในงานการผลิตอุปกรณ์, สารกึ่งตัวนำ, แบตเตอรี่ลิเธียม, อาหาร, อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานหุ่นยนต์

ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVSTR: รุ่นนี้ใช้สายพานไทม์มิ่ง และเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: สามารถระบุระยะพิทช์ของพูลเลย์สายพานลำเลียงได้เป็นหน่วย 5 มม.
คุณสมบัติ 2: การออกแบบตัวเครื่องที่แคบ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
คุณสมบัติ 3: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้โครงสร้างโดยรวมมีน้ำหนักเบา
คุณสมบัติที่ 4: สายพานไทม์มิ่งแบบแถวเดียวขนาดแคบ พร้อมดีไซน์ข้อต่อแบบมีดคม ใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับลำเลียงผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก และรองรับการลำเลียงที่ต้องการความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
Part nameวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
โครงอลูมิเนียมอิเล็กโตรโฟรีซิส
ฝาครอบมอเตอร์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ
ตัวยึดพูลเล่ย์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ

■ ตารางความสอดคล้องระยะกึ่งกลางสายพานไทม์มิ่ง - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์
รุ่นระยะกึ่งกลางสายพานไทม์มิ่ง Bระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L
L330 ถึง 400L405 ถึง 500L505 ถึง 600L605 ถึง 900L905 ถึง 2000
E-CVSTR10● ● ● ● ●
20● ● ● ● ●
อุตสาหกรรมการใช้งาน
การผลิตอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำ ชิป IC อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โรบอท
สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตอาหาร สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า สายพานลำเลียงของ MISUMI ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์
ข้อควรระวัง
(1) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างเครื่องจักรแต่ละประเภทและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกโมเดลที่เกินสเปคโหลดไฟฟ้าหรือขนาดความยาวและความกว้างที่กำหนด เนื่องจากรัศมีการโค้งของสายพานไทม์มิ่งมีข้อจำกัด จึงควรกำหนดเส้นรูปฟันของสายพานไทม์มิ่งให้อยู่ภายในมาตรฐาน T5
(2) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
(3) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแต่ละแห่งแตกต่างกัน สายพานลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาด้วย
(4) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)
สายพานลำเลียงของ MISUMI ทิศทางการลำเลียงมาตรฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก ที่นี่    

(1) วิธีเดินสายไฟมอเตอร์
 
(2) รายการสเปคสายพานแบน 
(3) วิธีการปรับแต่งการเยื้องศูนย์ 
(4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดแถวเดียว ขับหัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 19 มม., 20 มม.
 ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับกลาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 30 มม.
 ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับเคลื่อนตรงกลาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม.
สายพานลำเลียงขับเคลื่อนตรงกลางของ MISUMI สายพานลำเลียงของ MISUMI พร้อมระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว อลูมิเนียมโปรไฟล์สำหรับสายพานลำเลียงของ MISUMI
รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSTC รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTN รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTP