สายพานไทม์มิ่ง ชนิดรางเดี่ยว ขับด้านหัว พูลเล่ย์ขนาด 20 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
- เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
- ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงไทม์มิ่งแบบรางเดี่ยว พร้อมชุดขับมอเตอร์ที่หัวและพูลเล่ย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.
· ระยะห่างศูนย์กลางของพูลเล่ย์สามารถกำหนดได้เป็นหน่วย 5 มม. ช่วยให้ตรงกับความยาวของเลย์เอาต์
· การออกแบบตัวเครื่องที่แคบเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด และใช้โพรไฟล์อลูมิเนียมเพื่อให้โครงสร้างมีน้ำหนักเบา
[การใช้งาน]
· สำหรับการผลิตอุปกรณ์, สารกึ่งตัวนำ, แบตเตอรี่ลิเทียม, อาหาร, อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานหุ่นยนต์
ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVSTC: รุ่นนี้ใช้สายพานไทม์มิ่ง และเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
E-CVSTC: รุ่นนี้ใช้สายพานไทม์มิ่ง และเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: สามารถระบุระยะพิทช์ของพูลเลย์สายพานลำเลียงได้เป็นหน่วย 5 มม.
คุณสมบัติ 2: การออกแบบตัวเครื่องที่แคบ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
คุณสมบัติ 3: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้โครงสร้างโดยรวมมีน้ำหนักเบา
คุณสมบัติที่ 4: สายพานไทม์มิ่งแบบแถวเดียวขนาดแคบ พร้อมดีไซน์ข้อต่อแบบมีดคม ใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับลำเลียงผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก และรองรับการลำเลียงที่ต้องการความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง
คุณสมบัติ 2: การออกแบบตัวเครื่องที่แคบ เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
คุณสมบัติ 3: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้โครงสร้างโดยรวมมีน้ำหนักเบา
คุณสมบัติที่ 4: สายพานไทม์มิ่งแบบแถวเดียวขนาดแคบ พร้อมดีไซน์ข้อต่อแบบมีดคม ใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับลำเลียงผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก และรองรับการลำเลียงที่ต้องการความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| Part name | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| โครง | อลูมิเนียม | อิเล็กโตรโฟรีซิส |
| ฝาครอบมอเตอร์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
| ตัวยึดพูลเล่ย์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| รุ่น | ความกว้างสายพาน B | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | |||||
| L245 ถึง 300 | L305 ถึง 400 | L405 ถึง 500 | L505 ถึง 600 | L605 ถึง 900 | L905 ถึง 2000 | ||
| E-CVSTC | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
อุตสาหกรรมการใช้งาน
| การผลิตอุปกรณ์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อาหาร | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | โรบอท | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างกลไกและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง โปรดอย่าเลือกโมเดลที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างกลไกและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง โปรดอย่าเลือกโมเดลที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก
ที่นี่
ที่นี่ สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดแถวเดียว ขับเคลื่อนตรงกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 19 มม., 20 มม. | ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว เส้นผ่านศูนย์กลางไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 30 มม. | ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว เส้นผ่านศูนย์กลางไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 50 มม. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSTR | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTA | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTB |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว