สายพานไทม์มิ่งลำเลียง ชนิดรางคู่ ขับตรงกลาง พูลเล่ย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
- เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
- ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สายพานฟันแคบสองเส้นหมุนพร้อมกันจากเซ็นเตอร์ไดร์ฟ สำหรับการลำเลียงจิ๊กพาเลท
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมช่วยให้สายพานลำเลียงมีน้ำหนักเบา
· สามารถระยะกึ่งกลางสายพานและพิทช์ของพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 10 มม. และ 5 มม. ตามลำดับ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการลำเลียงพาเลทและการรวมเข้ากับอุปกรณ์
ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVGTP: เครื่องลำเลียงชนิดสายพานไทม์มิ่งสองแถวแบบเซ็นเตอร์ไดร์ฟ ใช้วิธีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ + สายพานไทม์มิ่ง มอเตอร์ช่วยให้สายพานไทม์มิ่งทั้งสองเส้นหมุนพร้อมกันอย่างซิงโครนัส เหมาะสำหรับการลำเลียงพาเลทและการติดตั้งร่วมกับเครื่องจักร
E-CVGTP: เครื่องลำเลียงชนิดสายพานไทม์มิ่งสองแถวแบบเซ็นเตอร์ไดร์ฟ ใช้วิธีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ + สายพานไทม์มิ่ง มอเตอร์ช่วยให้สายพานไทม์มิ่งทั้งสองเส้นหมุนพร้อมกันอย่างซิงโครนัส เหมาะสำหรับการลำเลียงพาเลทและการติดตั้งร่วมกับเครื่องจักร
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ช่วยให้ขั้นตอนการเปลี่ยนสายพานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติที่ 2: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้ได้การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 3: สายพานเส้นรูปฟันแบบสองแถวขนาดแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์จิ๊กพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการการจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ
คุณสมบัติ 4: สามารถระบุระยะห่างกึ่งกลางของสายพานไทม์มิ่งได้เป็นหน่วย 10 มม. และสามารถระบุระยะพิทช์ของพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม.
คุณสมบัติที่ 2: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้ได้การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 3: สายพานเส้นรูปฟันแบบสองแถวขนาดแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์จิ๊กพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการการจัดตำแหน่งอย่างแม่นยำ
คุณสมบัติ 4: สามารถระบุระยะห่างกึ่งกลางของสายพานไทม์มิ่งได้เป็นหน่วย 10 มม. และสามารถระบุระยะพิทช์ของพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม.
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| Part name | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| โครง | อลูมิเนียม | อิเล็กโตรโฟรีซิส |
| ฝาครอบมอเตอร์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
| ตัวยึดพูลเล่ย์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| รุ่น | ความกว้างสายพาน B | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | |||||
| L365 ถึง 500 | L505 ถึง 600 | L605 ถึง 800 | L805 ถึง 900 | L905 ถึง 1,000 | L1005 ถึง 3,000 | ||
| E-CVGTP | 80 ถึง 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 110 ถึง 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 160 ถึง 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 210 ถึง 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 260 ถึง 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
อุตสาหกรรมการใช้งาน
| การผลิตอุปกรณ์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อาหาร | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | โรบอท | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง
(1) เมื่อติดตั้งกับอุปกรณ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเรียบของโปรไฟล์อลูมิเนียมยังคงอยู่
(2) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
(3) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแต่ละแห่งแตกต่างกัน สายพานลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาด้วย
(4) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างของรุ่นและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกใช้รุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(5) แม้ในขณะที่มอเตอร์ทำงานในสภาพปกติ อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์อาจสูงเกิน 70°C ได้ในบางครั้ง โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกหรือไหม้
(6) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานดังกล่าว (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

(2) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
(3) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแต่ละแห่งแตกต่างกัน สายพานลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาด้วย
(4) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างของรุ่นและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกใช้รุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(5) แม้ในขณะที่มอเตอร์ทำงานในสภาพปกติ อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์อาจสูงเกิน 70°C ได้ในบางครั้ง โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกหรือไหม้
(6) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานดังกล่าว (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก
ที่นี่
ที่นี่ สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว เส้นผ่านศูนย์กลางไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 50 มม. | ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดแถวเดียว ขับเคลื่อนตรงกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 19 มม., 20 มม. | ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับกลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 30 มม. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTB | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSTR | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTN |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว