สายพานไทม์มิ่ง ชนิดรางคู่ ขับตรงกลาง พูลเล่ย์ขนาด 30 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
- เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
- ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบรางคู่ พร้อมเซ็นเตอร์ไดร์ฟ และพูลเล่ย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมรองรับการออกแบบสายพานลำเลียงน้ำหนักเบา
· สามารถระบุระยะห่างศูนย์กลางสายพานและพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม. เพื่อให้ตรงกับการจัดวาง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการลำเลียงพาเลทด้วยสายพานลำเลียงและการรวมเข้ากับอุปกรณ์
ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVGTN: เครื่องลำเลียงชนิดสายพานไทม์มิ่งแบบสองแถว ใช้วิธีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ร่วมกับสายพานไทม์มิ่ง เพื่อให้สายพานไทม์มิ่งทั้งสองเส้นหมุนพร้อมกันอย่างซิงโครนัส เหมาะสำหรับการลำเลียงพาเลทด้วยสายพานและการผสานเข้ากับเครื่องมือ
E-CVGTN: เครื่องลำเลียงชนิดสายพานไทม์มิ่งแบบสองแถว ใช้วิธีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ร่วมกับสายพานไทม์มิ่ง เพื่อให้สายพานไทม์มิ่งทั้งสองเส้นหมุนพร้อมกันอย่างซิงโครนัส เหมาะสำหรับการลำเลียงพาเลทด้วยสายพานและการผสานเข้ากับเครื่องมือ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ช่วยให้ขั้นตอนการเปลี่ยนสายพานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติที่ 2: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้ได้การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 3: สามารถระบุระยะห่างกึ่งกลางของสายพานไทม์มิ่งได้เป็นหน่วย 5 มม. และสามารถระบุระยะพิทช์ระหว่างพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม. เช่นกัน
คุณสมบัติที่ 4: สายพานเส้นรูปฟันแบบสองแถวและความกว้างแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์จิ๊กพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง
คุณสมบัติที่ 2: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้ได้การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 3: สามารถระบุระยะห่างกึ่งกลางของสายพานไทม์มิ่งได้เป็นหน่วย 5 มม. และสามารถระบุระยะพิทช์ระหว่างพูลเล่ย์ได้เป็นหน่วย 5 มม. เช่นกัน
คุณสมบัติที่ 4: สายพานเส้นรูปฟันแบบสองแถวและความกว้างแคบ เหมาะสำหรับการลำเลียงผลิตภัณฑ์จิ๊กพาเลท รองรับการลำเลียงที่ต้องการความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
■ ตารางความสอดคล้องระยะกึ่งกลางสายพานไทม์มิ่ง - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์
| Part name | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| โครง | อลูมิเนียม | อิเล็กโตรโฟรีซิส |
| ฝาครอบมอเตอร์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
| ตัวยึดพูลเล่ย์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
■ ตารางความสอดคล้องระยะกึ่งกลางสายพานไทม์มิ่ง - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์
| รุ่น | ระยะกึ่งกลางสายพานไทม์มิ่ง B | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | |||||
| L365 ถึง 500 | L505 ถึง 600 | L605 ถึง 800 | L805 ถึง 900 | L905 ถึง 1,000 | L1005 ถึง 2,000 | ||
| E-CVGTN | 80 ถึง 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 115 ถึง 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 165 ถึง 210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 215 ถึง 260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 265 ถึง 300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
อุตสาหกรรมการใช้งาน
| การผลิตอุปกรณ์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อาหาร | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | โรบอท | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง
(1) เมื่อติดตั้งกับอุปกรณ์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเรียบของโปรไฟล์อลูมิเนียมยังคงอยู่
(2) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
(3) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแต่ละแห่งแตกต่างกัน สายพานลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาด้วย
(4) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างของรุ่นและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกใช้รุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(5) แม้ในขณะที่มอเตอร์ทำงานในสภาพปกติ อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์อาจสูงเกิน 70°C ได้ในบางครั้ง โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกหรือไหม้
(6) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานดังกล่าว (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

(2) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน
(3) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแต่ละแห่งแตกต่างกัน สายพานลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาด้วย
(4) ในการใช้งาน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างของรุ่นและปริมาณการเปลี่ยนรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกใช้รุ่นที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(5) แม้ในขณะที่มอเตอร์ทำงานในสภาพปกติ อุณหภูมิพื้นผิวของมอเตอร์อาจสูงเกิน 70°C ได้ในบางครั้ง โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวกหรือไหม้
(6) หากใช้งานในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปรากฏการณ์เช่น สายพานวิ่งเบี้ยว สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานดังกล่าว (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก
ที่นี่
ที่นี่ สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับเคลื่อนด้วยหัว เส้นผ่านศูนย์กลางไทม์มิ่งพูลเล่ย์ 30 มม. | ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดแถวเดียว ขับเคลื่อนตรงกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 19 มม., 20 มม. | ระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งแบบประหยัด ชนิดสองแถว ขับเคลื่อนตรงกลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTA | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSTR | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGTP |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว