(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ละเอียด เกลียว | D | B | S | L | L1 | L2 | SW1 | โหลด (N) | ||
TYPE | M | ต่ำสุด | สูงสุด | ||||||||
เหล็กกล้า สเตนเลส E-LZAB51 (ไม่มีน็อตล็อค) E-LZAB52 (ไม่มีน็อตล็อค) E-LZAB61 (พร้อมน็อตล็อค) E-LZAB62 (พร้อมน็อตล็อค) | 12 | 1.5 | 19 | 6 | 6 | 38 | 20 | 6 | 19 | 20 | 30 |
16 | 25 | 8 | 8 | 46 | 26 | 8 | 24 | 40 | 65 |
TYPE | ชนิด | ลูกบิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | น็อตล็อค | |||||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ความแข็ง | วัสดุ | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
E-LZAB51 | ไม่มีน็อตล็อค | PA6 (พลาสติก) | — | 1215 | รมดำ Black Oxide | S45C | รมดำ Black Oxide | 45 to 55HRC | SUS304 | — | — |
E-LZAB52 | SUS303 | — | SUS303 | — | — | ||||||
E-LZAB61 | พร้อมน็อตล็อค | 1215 | รมดำ Black Oxide | S45C | รมดำ Black Oxide | 45 to 55HRC | S45C | รมดำ Black Oxide | |||
E-LZAB62 | SUS303 | — | SUS303 | — | — | SUS304 | — |
รหัสสินค้า |
---|
E-LZAB51-M12 |
E-LZAB51-M16 |
E-LZAB52-M12 |
E-LZAB52-M16 |
E-LZAB61-M12 |
E-LZAB61-M16 |
E-LZAB62-M12 |
E-LZAB62-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439.38 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ไม่มีน็อตล็อค | |
฿ 473.13 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ไม่มีน็อตล็อค | |
฿ 447.50 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ไม่มีน็อตล็อค | |
฿ 483.13 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | ไม่มีน็อตล็อค | |
฿ 462.50 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | พร้อมน็อตล็อค | |
฿ 507.50 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | พร้อมน็อตล็อค | |
฿ 465.63 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | พร้อมน็อตล็อค | |
฿ 518.75 | ECONOMY EL_INDEX PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 10 | พร้อมน็อตล็อค |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง