(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมุดกำหนดตำแหน่ง ชนิดตรง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง แบบตั้งค่าได้ เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม. * ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำคือ 30 ชิ้น โปรดตรวจสอบกับ แท็บ รหัสรุ่น/ Part number หรือ WOS
ชนิดหมุดกำหนดตำแหน่ง | รูปร่างปลาย | [M]วัสดุ | [S]กระบวนการเตรียมผิว |
อี-GSLPX | เรียว | SUS304 | − |
E-GSLPQ | พื้นผิวทรงกลม | ||
อี-GSLPF | แบน |
หมายเลขรุ่น | การกำหนด D โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | L ระบุไว้โดยเพิ่มทีละ 0.1 มม | m | ¥ ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน | |||
ชนิด | D. ความอดทน | E−GSLPX | E−GSLPQ | E−GSLPF | |||
E−GSLPX (เรียว) E−GSLPQ (ทรงกลม) E−GSLPF (แบน) | P (p6) G (g6) | 0.50~0.99 | 3.0~10.0 | 0.2 | 680 | 782 | 680 |
1.00~02.00 น | 3.0~20.0 | 0.5 | 400 | 440 | 380 | ||
02.01~03.00 | 3.0~30.0 | 1 | 320 | 352 | 304 | ||
3.01~4.00 น | 4.0~40.0 | 372 | 410 | 354 | |||
4.01~5.00 น | 5.0~40.0 | 400 | 440 | 392 | |||
5.01~6.00 น | 6.0~40.0 | 1.5 | 416 | 458 | 400 |
หมายเลขรุ่น | − | D | − | L |
E-GSLPXP E-GSLPFG | − − | D5.00 D0.50 | − − | L10.0 L3.0 |
D | p6 | g6 |
0.50~03.00 น | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 |
3.01~6.00 น | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 |
สินค้าที่คล้ายกันของเรา SLPSTA | รุ่นประหยัด E-GSLPX | |
วัสดุ | SUS304 | SUS304 |
การรักษาพื้นผิว | ไม่มี | ไม่มี |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 1.00~10.00 น | 0.50~6.00 น |
ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | m6, p6, g6, h7 | p6, g6 |
ความยาวเรียว | ระบุเพิ่มทีละ 0.1 มม | ที่ตายตัว |
มุมเรียว | การเลือก (15°, 30°, 45°, 60°) | คงที่ (15°) |
RoHS10 | การโต้ตอบ | การโต้ตอบ |
ปริมาณ | ต่อชิ้น |
อัตราการลดราคา | |
1 | ไม่สามารถซื้อได้ |
30 | - |
100 | 20% |
500 | 38% |
1,000 | 70% |
4,000 | 72% |
6,000 | 73% |
10,000 | 78% |
ปริมาณ | ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของเรา | ซีรีย์เศรษฐกิจ | เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเรา |
เอสแอลพีเอสแท็ก3-L15-E1-A15 | E-GSLPXG-D3.00-L15.0 | อัตราการลดราคา | |
1 | 1,000 เยน | ไม่สามารถซื้อได้ | - |
30 | 949 เยน | 320 เยน | 66% |
100 | 700 เยน | 260 เยน | 63% |
500 | 450 เยน | 200 เยน | 56% |
1,000 | 450 เยน | 100 เยน | 78% |
4,000 | 450 เยน | 92 เยน | 80% |
6,000 | 450 เยน | 88 เยน | 80% |
10,000 | 450 เยน | 72 เยน | 84% |
รหัสสินค้า | D | L | ||||
— | — | |||||
ชนิด | D Tol. | |||||
E-GSLPX | P | — | D5.00 | — | L10.0 | |
E-GSLPF | G | — | D0.50 | — | L3.0 |
[M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว | รูปทรงส่วนปลาย | ชนิด |
SUS304 | — | ทรงเรียว | E-GSLPX |
ทรงกลม | E-GSLPQ | ||
ผิวเรียบ | E-GSLPF |
รหัสสินค้า | D | L | m | |
ชนิด | D Tol. | เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | |
E-GSLPX (เรียว) E-GSLPQ (ทรงกลม) E-GSLPF (แบน) | P (p6) กรัม (g6) | 0.50 ถึง 0.99 | 3.0 ถึง 10.0 | 0.2 |
1.00 ถึง 2.00 | 3.0 ถึง 20.0 | 0.5 | ||
2.01 ถึง 3.00 | 3.0 ถึง 30.0 | 1.0 | ||
3.01 ถึง 4.00 น | 4.0 ถึง 40.0 | |||
4.01 ถึง 5.00 น | 5.0 ถึง 40.0 | |||
5.01 ถึง 6.00 น | 6.0 ถึง 40.0 | 1.5 |
D | p6 | g6 |
0.50 ถึง 03.00 น | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 |
3.01 ถึง 6.00 น | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 |
รหัสสินค้า |
---|
E-GSLPFG-D[0.5-6/0.01]-L[3-40/0.1] |
E-GSLPFP-D[0.5-6/0.01]-L[3-40/0.1] |
E-GSLPQG-D[0.5-6/0.01]-L[3-40/0.1] |
E-GSLPQP-D[0.5-6/0.01]-L[3-40/0.1] |
E-GSLPXG-D[0.5-6/0.01]-L[3-40/0.1] |
E-GSLPXP-D[0.5-6/0.01]-L[3-40/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย ไกด์ ไกด์การแทรก | การค้นหา ความเผื่อ OD ด้านข้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EG_LOCATING PINS | 30 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบแบน | G6 | 0.5 ~ 6 | G6 | 3 ~ 40 | ||
- | EG_LOCATING PINS | 30 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบแบน | p6 | 0.5 ~ 6 | p6 | 3 ~ 40 | ||
- | EG_LOCATING PINS | 30 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | G6 | 0.5 ~ 6 | G6 | 3 ~ 40 | ||
- | EG_LOCATING PINS | 30 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภททรงกลม | p6 | 0.5 ~ 6 | p6 | 3 ~ 40 | ||
- | EG_LOCATING PINS | 30 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเรียว | G6 | 0.5 ~ 6 | G6 | 3 ~ 40 | ||
- | EG_LOCATING PINS | 30 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเรียว | p6 | 0.5 ~ 6 | p6 | 3 ~ 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | แบบตรง ระบายอากาศ | รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก | แบบกลม | สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง